Cablagem para a indústria ferroviária

Conectores para veículos ferroviários

Conectores para veículos ferroviários

Os nossos produtos são apropriados para as altas exigências da indústria ferroviária, graças à seleção rigorosa do material.

Voltar para Cablagem para aplicações especiais

Categorias

Procurar em Cablagem para a indústria ferroviária

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os nossos componentes de cablagem são versáteis, seja na área da estação, para tarefas de controlo ou nos veículos ferroviários.

Vantagens

  • Utilização flexível: os produtos apropriados para todos os setores da indústria ferroviária
  • Segurança graças à anti-inflamabilidade: seleção especial de materiais para plásticos em conectores e cabos
  • Bloqueio com segurança através do travão de vibração especial
  • Resistente contra efeitos da temperatura: testado quanto ao intervalo de temperatura ampliado e contra choques de temperatura
  • Transmissão de sinal fiável: blindagem de 360° em ambiente eletromagneticamente carregado

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sensor/atuador

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar