Cablagem para aplicações especiais

Gama para requisitos específicos

Para requisitos específicos

Produtos de cablagem para indústrias exigentes ou aplicações especiais.

Voltar para Cablagem de sensor/atuador

Categorias

Procurar em Cablagem para aplicações especiais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Gama de cablagem especial com materiais selecionados, consoante as exigências e a área de aplicação: para um funcionamento contínuo na indústria alimentar, indústria ferroviária, bem como em robôs e correias de arrasto. Além disso, oferecemos-lhe cablagens especiais adequadas para aplicações de potência e utilização no exterior.

As suas vantagens

  • Adequado para alimentos graças ao design higiénico e aos materiais selecionados
  • Adaptado para aplicações ferroviárias graças ao seu formato resistente a incêndios e vibrações
  • Para aplicações de exterior, pois é resistente a UV e corrosão
  • Pode ser utilizado em robôs e correias de arrasto devido aos cabos especiais extremamente flexíveis
  • Elevada transmissão de potência, mesmo em áreas de aplicação compactas, com a gama de energia M12

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sensor/atuador