Cablagem para aplicações exteriores

Cablagem para aplicações exteriores

Extremamente robusto

No exterior, as condições são exigentes. Utilizamos materiais duradouros e à prova de falhas.

Voltar para Cablagem para aplicações especiais

Categorias

Procurar em Cablagem para aplicações exteriores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Independentemente de que sistema é operado no exterior: aproveite a nossa cablagem para garantir a disponibilidade do seu sistema.

Vantagens

  • Programa completo para a cablagem de sensor/atuador e para a hidráulica móvel com conectores M12, de válvula, Superseal e Deutsch
  • Proteção contra corrosão de todas as peças metálicas expostas através da utilização de aço inoxidável 1.4404
  • Extremamente robusto: resistente a óleo, raios UV e ozono, intervalo de temperatura aumentado
  • Utilização segura graças aos graus de proteção elevados (até IP69K)
  • Completo: cabo M12 também para PROFINET e Ethernet

Cablagem M12 para aplicações exteriores

Cablagem M12  

Condições extremas no exterior

A cablagem M12 no exterior está constantemente exposta a condições extremas: raios UV, carga de ozono, calor extremo, frio extremo e variações rápidas da temperatura. Além disso, a cablagem deve resistir ainda a fortes jatos de água, aos mais diversos óleos, vibrações e oscilações.

A nossa gama:

  • Cabos de sensor/atuador, blindados e não blindados, peças metálicas em aço inoxidável, opcionalmente também disponível para PROFINET/Ethernet
  • Conectores de sensor/atuador montados com tecnologia de ligação IDC e de parafuso, peças metálicas em aço inoxidável
  • Conectores de encaixe para válvula para as aplicações exteriores nos formatos A e AD e com o grau de proteção IP66K/IP68
  • Caixas de sensor/atuador robustas com revestimento completo e oito espaços de encaixe

Soluções de cablagem para máquinas de trabalho móveis

Dumper  

Aplicação típica no exterior

Nos veículos comerciais, máquinas de construção, agrícolas e silvicultura são utilizados conectores com elevado grau de proteção. São resistentes a substâncias como por ex. ozono, sais, gasolina ou óleos.

A nossa gama:

  • Conectores Deutsch com elevada estanqueidade e o grau de proteção IP69K
  • Conectores Superseal, à prova de água e com elevada resistência a condições atmosféricas agressivas

Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sensor/atuador