Voltar para a vista geral

Processo de teste

Convença-se: os seguintes testes comprovam a excelente aptidão da cablagem para as aplicações exteriores da Phoenix Contact.

Cablagens para aplicações exteriores no teste

Grupo 1: testes
elétricos e mecânicos
Grupo 2: testes climáticosGrupo 3: outros testes
  • Ensaio de impacto
  • Ensaio de resistência
  • Resistência de isolamento
  • Capacidade de condução de corrente
  • Rigidez dielétrica
  • Teste Jacket retention
  • Teste Strain relief
  • Teste de vibração
  • Teste de impacto
  • Teste de queda
  • Ruído de banda larga
  • NEXT e RLOSS
  • Forças de encaixe e tração
  • Torção
  • Elemento de tração
  • Vida útil mecânica
  • IP67, IP68, IP69k
  • Teste Kesternich
  • Teste de névoa de sal
  • Variação rápida da temperatura
  • Calor húmido constante
  • Calor seco
  • Gases corrosivos
  • Teste de exposição às intempéries (UV)
  • Resistência ao ozono
  • Verificação visual
  • Precisão dimensional
  • Teste de polarização
  • Resistência a químicos
  • Resistência a substâncias líquidas
    (por exemplo, óleos minerais, ácidos e soluções alcalinas)
  • Inflamabilidade
  • Teste LABS

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Processo de teste

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sensor/atuador