Cablagem para os requisitos norte-americanos

Cablagem para os requisitos norte-americanos

Feito à medida

A sua solução para a transmissão de sinais e dados – adaptada aos requisitos do mercado norte-americano.

Voltar para Cablagem de sensor/atuador

Categorias

Procurar em Cablagem para os requisitos norte-americanos

Exibir todos os produtos dessa categoria

O mercado norte-americano coloca requisitos especiais aos conectores, cabos e caixas para a cablagem de sensor/atuador que são satisfeitos com a gama de produtos da Phoenix Contact.

Vantagens

  • Especialmente robusto graças a maior intervalo de temperatura
  • Elevada disponibilidade através de tempos de fornecimento especialmente curtos para o mercado norte-americano (máx. 5 dias)
  • Certificação completa conforme a PLTC (Power Limited Tray Cable)
  • Encomenda flexível de comprimentos e tipos de cabos individuais
  • Proteção EMC absolutamente fiável através da conexão de blindagem 360° opcional com Advanced Shielding Technology

Cablagem para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Cablagem M12 para áreas com atmosfera potencialmente explosiva  

Cablagem para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Em muitas aplicações do processo, os equipamentos de medição e de avaliação, como também os componentes de ligação têm de cumprir os requisitos da norma para áreas com atmosfera potencialmente explosiva. Por isso, disponibilizamos a cablagem M12 listada pelo UL para a classe I, divisão 2 e para a classe I, zona 2 IIC nos grupos A, B, C e D.

A cablagem M12 para áreas com atmosfera potencialmente explosiva é fornecida com um clipe de segurança. Este só pode ser aberto com uma chave de parafusos e impede a separação acidental da ligação.

Processamento rápido

Speedy tranSACtion  

Transação rápida (Speedy tranSACtion)

Poupe tempo. Todos os artigos que podem ser expedidos dentro de cinco dias pelo nosso centro de logística em Harrisburg estão identificados com o logotipo Speedy tranSACtion e estão disponíveis tanto no catálogo, como também online.

Materiais configuráveis

KMAT  

Materiais configuráveis

As suas aplicações especiais necessitam de soluções igualmente especiais.

Aproveite a nossa vasta gama de tipos de cabos. Configure a sua variante exatamente adaptada aos seus requisitos.

Através da escolha do comprimento de cabo específico de 0,2 m a 40 m evita laços de cabos desnecessários na sua instalação.


Mais informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sensor/atuador