Sistemas de proteção dos cabos

Flexível e seguro

Flexível e seguro

Proteja os seus cabos e fios para a utilização em ambientes difíceis.

Voltar para Material de instalação e montagem

Categorias

Procurar em Sistemas de proteção dos cabos

Exibir todos os produtos dessa categoria

O vasto programa em mangueiras de proteção de plástico e metal oferece soluções fiáveis para as mais diversas aplicações - e isto até ao grau de proteção IP69K.

Vantagens

  • Proteção dos cabos para todos os requisitos - desde o agrupamento de cabos até às versões à prova de água
  • Bucins roscados adequados para conectores pesados e furos no invólucro
  • Utilizável em todos os setores e indústrias – graças a certificações abrangentes

Mangueiras de proteção

Mangueira espiral  

Mangueira espiral

As mangueiras espiral para o agrupamento fácil e a condução segura dos cabos e fios oferecem proteção no caso de ligeiro esforço mecânico.

Elas podem ser montadas posteriormente de forma fácil, em que os vários cabos e fios podem ser derivados em qualquer local.

Mangueiras de plástico

Mangueira de plástico  

Mangueira de plástico

As mangueiras de plástico são resistentes contra óleo, ácidos e solventes. Os materiais utilizados não possuem silicone, halogénio e cadmio e estão disponíveis no grau de proteção IP69K e na classe de inflamabilidade V0.

Mangueiras metálicas altamente flexíveis

Mangueira metálica  

Mangueira metálica

As mangueiras metálicas altamente flexíveis protegem os cabos e fios contra influências mecânicas. Além disso, as mangueiras metálicas com revestimentos em plástico ainda são à prova de água e às condições atmosféricas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar