Sistema de passagem de cabos

Sistema de passagem de cabos

Passagem de cabos e condutores

Com o sistema de passagem de cabos pode passar os seus cabos de forma excecional até aos painéis de comando na porta do quadro de distribuição.

Voltar para Material de instalação e montagem

Categorias

Procurar em Sistema de passagem de cabos

Exibir todos os produtos dessa categoria

O braço articulado do sistema de passagem de cabos permite a passagem fácil e segura dos seus condutores, cabos e feixes de cabos até à porta do quadro de distribuição ou aos suportes de montagem articulados. Rápido, uma vez que as articulações rotativas com patente pendente podem ser abertas e os cabos pré-montados podem ser passados sem ferramenta, inclusive posteriormente. Até 100 condutores de 1,5 mm2 são passados com apenas um sistema de passagem CGS até à porta do quadro de distribuição.

Vantagens

  • Passagem fácil de condutores, cabos e feixes de cabos pré-montados graças às inovadoras articulações rotativas
  • Cablagem posterior simples e rápida através de aberturas articuladas rotativas operáveis sem ferramenta
  • Passagem de cabos até à porta do quadro de distribuição no sistema CAD planeável graças ao espaço de montagem e área de articulação definida
  • Planeamento e montagem simples de feixes de cabos graças aos comprimentos de fio pré-definidos
  • Montagem rápida e fácil graças à flange integrada com elemento de tração
  • Proteção mecânica dos fios e agrupamento através de capots de proteção encaixáveis sem ferramenta
  • Plástico elástico e mecanicamente resistente de elevada qualidade, certificado conforme UL94 para a classe de inflamabilidade V0

Passagem simples de cabos de dados pré-montados

Excecional passagem de cabos segura  

Excecional passagem de cabos segura

As correntes de energia e de arrasto precisam, geralmente, de cabos e fios compatíveis. Os fios padrão não são adequados ao elevado esforço provocado pelo movimento e pelos raios de dobragem.

O sistema de passagem de cabos foi desenvolvido para a utilização de fios padrão. Isto é obtido através de grandes raios de dobragem e movimentos definidos. O CGS foi equipado com 100 fios x 1,5 mm2 (H05Z-K) e também cabos de dados (cabo Ethernet cat. 5) e deslocado 2.000 vezes para cima e para baixo. Não foram detetados danos nenhuns nos fios.

Passagem de cabos segura até às reguas de verificação

Passagem de condutores segura até ao sistema de encaixe de verificação FAME na porta do quadro de distribuição  

Passagem de condutores segura até ao sistema de encaixe de verificação FAME na porta do quadro de distribuição

Os dispositivos de proteção e condução devem estar acessíveis a partir de fora para verificação e operação, sendo por isso montados na porta. Assim, na tecnologia de proteção e condução, alguns dispositivos, e também réguas de verificação como as FAME, são montados nas portas dos quadros de distribuição.

Isto permite economizar ainda mais espaço no quadro de distribuição. A cablagem destes componentes pode agora ser realizada de forma ainda mais fácil e flexível com o sistema de passagem de cabos CGS da Phoenix Contact.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar