Servidor COM

A melhor integração

A melhor integração

Torne os seus equipamentos aptos para a rede. Os servidores COM ligam as interfaces de série com a Ethernet.

Voltar para Tecnologia industrial de comunicação

Categorias

Procurar em Servidor COM

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Ethernet convence no mundo da automação pela comunicação flexível e de alto desempenho. O problema: nem todos os equipamentos de automação são compatíveis com a Ethernet. A solução: o servidor COM da Phoenix Contact. Com este servidor, pode ligar à sua rede as interfaces que não são compatíveis com Ethernet.

Vantagens para si

  • Acesso mundial a dados de equipamentos de série - graças à integração de rede
  • Configuração central com gestão baseada em web
  • Diferentes equipamentos num servidor COM, uma vez que existem três interfaces de série num equipamento
  • Também liga em rede o Modbus-TCP ao Modbus-RTU/ASCII através da função Gateway

Manutenção remota com portas COM virtuais

Construção de rede com portas COM virtuais  

Acesso mundial a equipamentos de automação, graças a portas COM virtuais

Configure os equipamentos com interfaces de série também a partir de PC remotos: com o software Redirector gratuito, pode criar uma porta COM virtual no PC.

Em combinação com o servidor COM, você tem, assim, com o seu PC, acesso aos equipamentos de automação na rede Ethernet.

Redes Modbus mistas, graças à função Gateway

Construção de rede com TCP e RTU/ASCII  

Operar redes mistas - com servidores COM e função Gateway

O servidor COM UNI funciona como gateway Modbus em redes. Este servidor liga as redes Modbus de série a redes Modbus-TCP.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar