CC-Link

CC-Link

Alta velocidade em M12

Transmitir dados para o controlador e controlar rapidamente as informações no nível de produção.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em CC-Link

Exibir todos os produtos dessa categoria

Implemente a sua rede CC-Link com a Phoenix Contact. Oferecemos uma vasta gama de produtos com elevado grau de proteção, quer sejam conectores M12 montáveis ou moldados por injeção com cabo.

Vantagens

  • Tudo de um único fornecedor - gama de produtos completa para a cablagem no campo
  • Montagem fácil: ligação sem ferramenta especial
  • Aplicações industriais variadas, graças à possibilidade de combinação com outros fabricantes
  • Elevada flexibilidade, graças às adaptações específicas dos nossos artigos ao cliente

Tecnologia CC-Link

Topologia CC-Link  

Topologia CC-Link

Quer seja para instalações de produção automatizadas ou sistemas de logística: instale a sua rede CC-Link industrial com conectores e cabos da Phoenix Contact.

CC-Link (Control and Communication Link) é a rede de alta velocidade para os dados de controlo e de informação. Com uma velocidade de transmissão de 10 Mbps, o CC-Link tem um alcance máximo de 1.200 m com até 64 elementos.

Aproveite as vantagens do sistema CC-Link:

  • Aplicação no nível de produção
  • Ligação ponto a ponto com linhas de derivação
  • Taxa de transmissão de até 10 Mbps

Tecnologia CC-Link IE

Conector de aplicação CC-Link IE   

Conector de aplicação CC-Link IE

Para além de sinais I/O simples, em muitas aplicações é também necessário transmitir volumes de dados maiores, por ex. imagens de câmaras industriais. Para aumentar a qualidade de processos, são transmitidas cada vez mais imagens HD para um maior detalhe mesmo em processos de alta velocidade.

Ao contrário do CC-Link clássico, o CC-Link IE moderno baseia-se na tecnologia de ethernet industrial. Para além da aceitação a nível mundial e da possibilidade de utilização universal com diferentes topologias, como topologia em estrela, árvore ou linha, a diversidade de dispositivos disponíveis para ethernet industrial de todos os sistemas de bus e redes nunca foi tão grande.

Para a transmissão de dados Gigabit, a interface M12 possui codificação X. Com blindagem de par até ao conector de pinos, são possíveis velocidades de até 10 GBit/s consoante o cabo utilizado.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar