CANopen

O sistema de campo robusto

O sistema de campo robusto

Modernize o seu sistema de automação: o sistema independente do fabricante é especialmente apropriado para transmissões fiáveis de dados.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em CANopen

Exibir todos os produtos dessa categoria

Quer confiar num sistema comprovado para a sua automação? – O protocolo de comunicação CANopen baseia-se em CAN (Controller Area Network) e é utilizado sobretudo na tecnologia de automação. A união CAN em automação (CiA) atualiza o protocolo de comunicação, e o mesmo está também padronizado como Norma Europeia EN 50325-4.

Vantagens para si

  • Substituição sem dificuldades, graças à gestão de rede fácil
  • Eficiente, graças a perfis de equipamento definidos e padronizados
  • Fiável, graças a inúmeros mecanismos de segurança

CANopen® – comunicação independente e fiável

Componentes da Phoenix Contact para CAN  

Componentes da Phoenix Contact para CAN

CANopen® amplia o protocolo CAN propriamente dito, adicionando a camada de aplicação como perfil de comunicação. Os perfis de equipamentos e de comunicação do diretório de objetos determinam a comunicação de determinados grupos de equipamentos: o perfil de equipamento CiA 401 descreve, por exemplo, os módulos I/O.

A troca de dados ocorre através de dois tipos de objetos:

  • Os objetos de dados de processos (ODP) transmitem dados em tempo real – orientados para o evento, ciclicamente ou mediante solicitação.
  • Através dos objetos de dados de serviço (ODS), você obtém acesso ao diretório de objetos: assim, você poderá configurar os equipamentos.

A comunicação segue uma arquitetura mestre-escravo adaptada: um elemento é o mestre e assume a gestão de rede (NMT). Todos os outros são implementados como escravos.

Adicionalmente poderá utilizar com o CANopen® os modelos de comunicação Produtor/Consumidor e Cliente/Servidor.

CANopen® - estrutura modular ou em bloco

CANopen ®: modular ou em bloco  

CANopen®: modular ou em bloco

Os nossos acopladores de bus permitem o funcionamento do módulo de automação flexível Inline em redes de CANopen® no quadro de distribuição.

Configure uma estação Inline individual. Através do acoplador de bus de campo poderá inserir a estação em qualquer posição da rede. A arquitetura: o acoplador de bus de campo desempenha a função de escravo na rede CANopen® e a função de mestre no bus local.

Utilize o módulo I/O bloco Inline para recursos I/O reduzidos ou médios. Graças ao formato particularmente plano, este módulo é apropriado para a utilização em condições de espaço reduzido, por ex. em caixas de bornes.

Para a automação descentralizada no campo tem à sua disposição a família de produtos Fieldline da Phoenix Contact. Os equipamentos cumprem o grau de proteção IP65/67 e foram concebidos para ambientes extremos, na proximidade da estação.

Nos equipamentos Fieldline Stand-Alone, os controlos do bus de campo e o nível I/O estão integrados diretamente. Utilize os equipamentos em campos com grande descentralização, sempre que sejam necessários pontos I/O digitais.

Componentes de infraestrutura para CANopen®

Componentes de infraestrutura para CANopen®  

Componentes de infraestrutura para CANopen®

Com o conceito de repetidor modular PSI-REP e PSI-MOS, tem pela primeira vez à sua disposição uma infraestrutura modular em tecnologia de cobre e fibra ótica.

A rede está estruturada de forma ideal através da segmentação de potencial. A topologia de rede apresenta, assim, um mundo de opções quase ilimitado.

Ao mesmo tempo, são maximizadas as velocidades de transmissão e a disponibilidade do sistema através de uma delimitação de erros sem efeitos ou conceitos de instalação redundantes.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar