Inline - acoplador de bus

Acopladores de bus para o sistema de I/O Inline

Crie ligações

Integre o sistema de I/O Inline em todas as redes convencionais.

Voltar para Inline - o sistema de I/O preciso

Categorias

Procurar em Inline - acoplador de bus

Exibir todos os produtos dessa categoria

Graças à liberdade de escolha do acoplador de bus, é possível integrar o sistema de Inline I/O em todos os sistemas de bus de campo e redes Ethernet convencionais. Dependendo dos acopladores de bus, pode ligar até 63 bornes I/O (até 16 participantes PCP).

As suas vantagens

  • Elevada flexibilidade na estrutura da estação graças a compatibilidade com todos os sistemas de bus e protocolos de rede convencionais
  • Economia de espaço no quadro de comando graças a um formato compacto do novo invólucro dos acopladores de bus
  • Estrutura da estação económica graças a uma seleção de acopladores de bus com I/O integrados para máquinas e sistemas com baixo volume de sinais

Ligações à rede versáteis

Os acopladores de bus Inline representam o elo de ligação entre o sistema Inline e a rede sobreposta. Desta forma, obtém o acoplador de bus para os seguintes protocolos de comunicação:

Redes para acopladores de bus Inline

 
Acopladores de bus Inline (CANopen e Profibus)

CANopen®

  • Resistência de terminação integrada ligável ou desligável através de botão DIP
  • Compatível com SafetyBridge Technology

EtherCAT®

  • Conectáveis até mais 63 participantes Inline
  • Invólucro compacto

Dispositivo

  • Com entradas/saídas digitais integradas
  • Possível efetuar reserva da área da memória E/S para expansões futuras (sem necessidade de hardware)

EtherNet/IP™

  • Com entradas/saídas digitais integradas
  • Web-based Management (WBM)

INTERBUS

  • Ligações de bus remoto em tecnologia de fibra ótica ou de cobre
  • Ligação através de conectores Inline ou D-Sub (aplica-se nas variantes em cobre)
Modbus
  • Com entradas/saídas digitais integradas
  • Web-based Management (WBM)
PROFIBUS
  • Com entradas/saídas digitais integradas
  • DP/V1 para mestre de classe 1 e classe 2
PROFINET
  • Com entradas/saídas digitais integradas
  • Opcionalmente com ligação RJ45 ou de fibra ótica SC-RJ

Sercos

  • Com entradas/saídas digitais integradas
  • Suporta Sercos de acordo com a especificação V1.1.2

Formato compacto num design moderno

Acoplador de bus com invólucro de 40 mm de largura  

Acoplador de bus com invólucro de 40 mm de largura

Um dos acopladores de bus mais compactos do mercado com uma largura de 40 mm economiza espaço no quadro de distribuição. O novo formato já foi concebido para os protocolos CANopen® e EtherCAT®. Naturalmente, os novos produtos são compatíveis com tecnologias como, por ex., SafetyBridge V3.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar