Axioline F - acoplador de bus

Axioline F - acoplador de bus

Ligar todas as redes corretamente

Maior flexibilidade na sua automação.

Voltar para Axioline F - o sistema de I/O modular em bloco

Categorias

Procurar em Axioline F - acoplador de bus

Exibir todos os produtos dessa categoria

Graças aos acopladores de bus Axioline F, pode integrar o sistema de I/O simples, robusto e rápido na sua rede Ethernet existente ou no sistema de bus. O acoplador de bus permite um bus local para um máximo de 63 participantes diferentes.

As suas vantagens

  • Elevada flexibilidade na estrutura da estação graças a compatibilidade com todos os sistemas de bus e protocolos de rede convencionais
  • Acesso independente da rede em engenharia graças a interfaces de serviço integradas em todos os acopladores de bus
  • Integração simples nos mais variados sistemas de engenharia graças a ficheiros atuais de descrição

Igualmente forte em muitas redes

Os acopladores de bus Axioline F representam o elo de ligação entre o sistema Axioline F e a rede sobreposta. Desta forma, obtém acopladores de bus para os seguintes protocolos de comunicação.

Redes para acopladores de bus Axioline F

Características
Acopladores de bus Axioline F Ethernet/IPPROFINET
  • Ligação RJ45 ou de fibra ótica SC-RJ
  • Especificação PROFINET 2.2 e 2.3
PROFIBUS
  • Funcionamento de participantes PROFIsafe
  • Conexão D-SUB

EtherCAT®

  • Tempo de ciclo mínimo da EtherCAT® 50 µs
  • Procolos de Mailbox CoE, FoE suportados
Sercos
  • Especificação de Sercos V1.3
  • Tempo de ciclo mínimo de Sercos 31,25 µs

EtherNet/IP™

  • Device Level Ring (DLR)
  • ACD (Adress Conflict Detection) implementado

Modbus/TCP

  • Um ou dois endereços MAC
  • Interface de software para o acesso através de TCP/IP

SAS (IEC 61850)

  • Comunicação MMS e GOOSE
  • Configuração através de servidor Web

Startup+ - fácil colocação em funcionamento sem ligação à rede

Vista de ecrã do software Startup+  

Vista de ecrã do software Startup+

O software Startup+ foi especialmente desenvolvido para Axioline F. Verifique rápida e facilmente, p. ex., a cablagem da sua estação I/O sem ligação a uma rede.

Graças à interface de serviço USB integrada, pode aceder ao acoplador de bus e colocar a estação em funcionamento.

O software oferece-lhe as seguintes funções adicionais:

  • Parametrização dos módulos Axioline F de uma estação
  • Verificação de I/O
  • Diagnóstico

Além das funções principais mencionadas acima, com o Startup+ é possível atribuir um nome de dispositivo e um endereço IP a um acoplador de bus. A escrita e a leitura dos dados de processo durante a verificação de I/O relativamente para uma melhor documentação é gravada num ficheiro.

O software está disponível para transferência gratuita.    

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Axioline F – PROFINET

Parametrização e diagnóstico


Sistema de I/O Axioline F

Funcionalidades e opções do sistema de I/O Axioline F

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar