Módulos de buffer

Totalmente sem manutenção

Totalmente sem manutenção

Ultrapasse falhas de energia de até 30 segundos.

Voltar para Fontes de alimentação ininterrupta

Categorias

Procurar em Módulos de buffer

Exibir todos os produtos dessa categoria

Proteja a sua aplicação com os nossos módulos de buffer em caso de falhas de energia de até 30 segundos. A energia necessária para disponibilizar a energia de reserva é acumulada pelo módulo de buffer em condensadores sem manutenção. Além disso, também são adequadas para falhas cíclicas.

Vantagens

  • Economia de espaço graças ao formato compacto
  • QUINT CAP: sem manutenção com longa vida útil
  • Flexível graças a ondas de ligação fixas ou variáveis
  • Encerramento confortável de PC com o QUINT CAP
  • Tempos de autonomia maiores graças a condensadores de dupla camada com o QUINT CAP

QUINT CAP – longos tempos de autonomia em caso de falhas de energia

Módulo de buffer QUINT CAP  

Módulo de buffer QUINT CAP para falhas cíclicas de até 30 segundos

O módulo de buffer isento de manutenção QUINT CAP é adequado para falhas cíclicas de até 30 segundos.

  • Sem manutenção com longa vida útil.
  • Tempos de autonomia longos graças a elevada capacidade de armazenamento.
  • Pouca ocupação de espaço, uma que o módulo de buffer reúne num invólucro uma unidade de comutação eletrónica e um acumulador de energia com base em condensadores isentos de manutenção.
  • Interface USB integrada bloqueável para ligação, por ex., a PC industriais. A interface permite encerrar o PC confortavelmente antes de uma falha de energia provocar danos.

QUINT BUFFER – módulos de buffer compactos para falhas de alguns segundos

Módulo de buffer QUINT BUFFER  

O módulo de buffer QUINT BUFFER tem autonomia para falhas de energia de alguns segundos

O módulo de buffer QUINT BUFFER é compacto e tem autonomia para falhas de energia de alguns segundos.

  • Manuseamento fácil, uma vez que os acumuladores de energia com base em condensadores fazem com que não necessite de manutenção.
  • Economia de espaço graças ao formato compacto.
  • Limiares de ligação configuráveis: o modo automático está otimizado para fontes de alimentação QUINT POWER. Mas o módulo de buffer também pode ser ajustado manualmente – para aplicações atrás de transformadores ou com cabos compridos.

Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS