Voltar para a vista geral

Controlo remoto de PC industriais com Portico

Caixa de software Portico  

Software de controlo remoto Portico

Com o software Portico existe a possibilidade de criar conceitos personalizados de operação e de observação para o controlo de máquinas e de processos a partir de diferentes locais. Apresente as informações no ecrã de um PC industrial em várias estações de operação sem sistema operativo para servidores. Pode depois interagir com a máquina através desta estação de operação.

Para além desta operação a partir de diferentes locais, o software Portico oferece ainda a possibilidade de eliminar falhas em sistemas remotos, por ex., para a localização de falhas por parte de um OEM em máquinas ou processos de um cliente através da internet.

O software para operação a partir de diferentes locais

Operação a partir de diferentes locais com Portico  

Implementação da operação a partir de diferentes locais independentemente da distância

O software Portico baseia-se numa arquitetura cliente/servidor. Desta forma, existe a possibilidade de estabelecer uma comunicação ponto a ponto:

  • Entre um dispositivo individual e um thin client
  • Entre o ambiente de trabalho de um dispositivo individual e até 16 thin clients

 

A ferramenta de configuração permite gerir confortavelmente os direitos de utilizador. A atribuição clara dos direitos de utilizador permite impedir uma operação simultânea e proteger o sistema contra acesso indesejado.


Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Controlo remoto de PC industriais com Portico

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar