Box-PCs

Grande desempenho em pouco espaço

Grande desempenho em pouco espaço

Compactos, de baixa manutenção e potentes – Box-PCs são perfeitos para tarefas exigentes diretamente no quadro de distribuição.

Voltar para PC industriais

Categorias

Procurar em Box-PCs

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os Box-PCs convencem sobretudo nas aplicações exigentes como processamento de imagem, visualização, e tarefas de controlo ou regulação. Graças às várias opções de montagem e desempenho escalável, os Box-PCs são perfeitamente adequados para o fabrico de máquinas e integração de sistemas.

As suas vantagens

  • Elevada disponibilidade do sistema graças a formato industrial sem ventilador e não utilização de peças móveis
  • Utilização versátil graças a diferentes opções de montagem como, por exemplo, em calha metálica
  • Potência do processador adequado para a aplicação: com processadores de alto desempenho energeticamente eficientes Intel® Atom™-, Celeron®, Pentium® ou processadores Core™ i da nova geração
  • Grande compatibilidade graças a padrões TI livres, diferentes interfaces e sistemas operativos
  • Manutenção especialmente baixa graças a componentes facilmente acessíveis no invólucro IPC

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760