Voltar para a vista geral

Flexível na operação – com monitores planos

Os monitores planos são utilizados em todo o lado em que painéis de comando e computadores industriais devem ser instalados de modo separado um do outro.

Soluções IPC com monitor independente

Computadores industriais com monitor independente  

Computadores industriais com monitor independente

Os monitores com função tátil da Phoenix Contact podem ser utilizados de forma flexível e possuem uma vida útil prolongada. O design adequado para o setor industrial, o modo de construção robusto, assim como as ligações VGA/DVI/DP e USB correspondem aos requisitos das interfaces modernas da máquina.

Em combinação com os Box-PC potentes, os monitores LCD são ideais para serem utilizados no fabrico de máquinas e integração de sistemas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar