Ligação por terminal de olhal

Ligação por terminal de olhal

Robusto e sem manutenção

Faça uma ligação segura e fiável entre os condutores e os terminais de olhal. A segurança integrada dos parafusos garante um contacto sem manutenção.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

  • Bloco de ligação
    Bloco de ligação

    Faça uma ligação cómoda e rápida entre os blocos de ligação e os terminais de olhal.

  • Bornes de passagem
    Bornes de passagem

    Os bornes de passagem compactos permitem ligar secções transversais de condutor grandes ou pequenas, ligar em ponte de forma flexível e identificar confortavelmente.

  • Bornes de terra
    Bornes de terra

    Efetuar rapidamente ligações à terra: basta encaixar os bornes de terra na calha metálica.

  • Bornes seccionáveis de transdutor
    Bornes seccionáveis de transdutor

    Conceber os circuitos de transdução de modo individualizado e económico. As soluções de encaixe trazem mais vantagens técnicas.

  • Sistema de ligação de teste
    Sistema de ligação de teste

    Com o sistema de teste FAME é possível simplificar a verificação periódica das instalações de distribuição de energia.

Procurar em Ligação por terminal de olhal

Exibir todos os produtos dessa categoria

Trabalhar confortavelmente: com os terminais de olhal da Phoenix Contact, os condutores com secções transversais até 240 mm² são ligados com segurança. A aba de cobertura articulável com porca de capa imperdível torna a cablagem dos terminais de olhal mais rápida e mais simples.

Vantagens

  • Forças de extração de condutor elevadas graças a elevada força de contacto e grandes superfícies de contacto
  • Segurança para o utilizador graças à proteção de choque integrada
  • Distribuição simples dos potenciais com sistema de pontes de encaixe que permite economizar tempo
  • Rápida cablagem do terminal de olhal através de abas de cobertura articuláveis
  • Vasto leque de acessórios: padronizado para ligação em ponto, verificação e marcação

Ligação robusta

Bornes com ligação por terminal de olhal  

Ligação por terminal de olhal: contacto seguro dos terminais de olhal

Nas aplicações de choque e vibração, os terminais de olhal são a escolha ideal. A anilha de segurança de mola integrada garante uma união estável e sem manutenção.

  • Podem ser utilizados todos os terminais de olhal que correspondem às normas DIN 46234, DIN 46235 ou DIN 46237.
  • Ligação simples de vários condutores – existe a possibilidade de ligar até quatro terminais de cabo por cada terminal de olhal.
  • Elevadas forças de contacto e grandes superfícies de contacto – as secções transversais dos cabos até 240 mm² podem ser cabladas com segurança e resistentes ao tempo.

Bornes para terminais de olhal RT

Bornes de terminal de olhal para ligação de condutor de até 35 mm²  

Bornes de terminal de olhal para uma ligação de condutor rápida e confortável de até 35 mm²

A série RT de bornes para terminal de olhal combina a tecnologia de ligação de terminal de olhal com as vantagens do sistema CLIPLINE complete. As pontes padronizadas trazem enormes vantagens a nível de tempo de eletrificação. Graças às porcas de capa prisioneiras integradas, a ligação de condutor é significativamente simplificada e é também segura a nível de contacto com os dedos. Um bloqueio por parafuso garante a utilização mesmo em caso de elevados requisitos a nível de choque e vibração.

Sistema de ponte de ligação flexível

Bornes com pontes  

Distribuição rápida dos potenciais com pontes

A distribuição dos potenciais é realizada rapidamente com as pontes padronizadas da Phoenix Contact.

Através de dois eixos para pontes em todos os bornes, são possíveis ligações em ponte em cadeia, em níveis ou alternadas flexíveis.

Pé de condutor de proteção encaixável

Pé de condutor de proteção encaixável  

Basta encaixar para um contacto perfeito

Basta encaixar os bornes dos condutores de proteção com o mesmo contorno. O contacto para a calha metálica é imediatamente estabelecido. Este contacto perfeito, em termos mecânicos e elétricos, satisfaz todas as exigências da norma IEC 60947-7-2.

Bornes para terminais de olhal OTTA

Bornes de terminal de olhal compactos para ligação de condutor de até 35#160;mm²  

Bornes de terminal de olhal compactos para uma ligação de condutor rápida e confortável de até 35 mm²

Os bornes para terminais de olhal OTTA distinguem-se por um formato compacto que economiza espaço. Graças às porcas de capa prisioneiras integradas, a ligação de condutor é significativamente simplificada e é também segura a nível de contacto com os dedos. Um bloqueio por parafuso garante a utilização mesmo em caso de elevados requisitos a nível de choque e vibração.

Conector de corrente elevada HV e UHV

Conector de corrente elevada para condutores de até 240 mm² com ligação de parafuso, terminal de olhal e híbrida  

Conector de corrente elevada para condutores de até 240 mm² com ligação de parafuso, terminal de olhal e híbrida

A gama de conectores de alta corrente UHV reúne as vantagens da tecnologia de ligação de terminal de olhal com as da tecnologia de ligação de parafuso. As variantes de até 240 mm² estão disponíveis como ligação de parafuso, terminal de olhal e híbrida, uma combinação de ambos os tipos de ligação. O bloqueio por parafuso integrado garante a utilização segura mesmo em caso de elevados requisitos a nível de choque e vibração. Em caso de limitação de espaço, as variantes HV são especialmente adequadas. Estas complementam a gama de conectores de corrente elevada.

Bornes para terminais de olhal RBO

Bornes para terminais de olhal para condutores de até 300 mm²  

Bornes para terminais de olhal para condutores de até 300 mm²

Bornes para terminais de olhal RBO com correntes de até 520 A e possibilidade de ligação de 300 mm² estão disponíveis para calhas metálicas e montagem direta. Os espigões permitem uma construção fácil de blocos. Blocos pré-montados complementam a gama.

Bornes de deteção AGK para bornes de terminal de olhal

Bornes de deteção push-in para conectores de corrente elevada  

Bornes de deteção push-in para conectores de corrente elevada

Os bornes de deteção AGK para conectores de corrente elevada das séries HV e RBO oferecem agora uma possibilidade simples para distribuição de potencial com até oito pontos de ligação push-in.

Bornes de aperto de parafuso RSC

Bornes de aperto de parafuso para condutores de até 25#160;mm²  

Bornes de aperto de parafuso para condutores de até 25 mm²

Os bornes de ligação de parafuso RSC adequam-se excecionalmente à ligação de condutores com terminais de cabo em anel e em forquilha. Estão disponíveis para montagem em calha metálica e montagem direta. A ligação é realizada através de um parafuso de rosca com orifício mais-menos. Os espigões permitem uma construção fácil de blocos. Blocos pré-montados complementam a gama.

Qualidade elevada

Componentes de um borne: peças metálicas e peças de plástico  

Peças de metal e de plástico de elevada qualidade

Ligações fiáveis - este é o nosso objetivo. A qualidade dos nossos produtos é a chave. E isso começa pela seleção dos materiais.

Peças metálicas em ligas de cobre anticorrosivas de elevada qualidade:

  • Aquecimento reduzido, devido à boa condutividade elétrica
  • Superfície protegida por um revestimento galvânico sem chumbo à base de níquel ou de estanho

Caixa isolante de plástico elástico e resistente a impactos:

  • Reciclável, sem halogénio e resistente aos raios UV
  • Boa resistência a ambientes tropicais e a térmites
  • Temperaturas de utilização até 130 ºC
  • Elevada resistência química
  • Propriedades de envelhecimento extraordinárias
  • Certificação conforme a UL 94 para a classe de inflamabilidade V0

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar