Bluetooth I/O

Sem fios, simples e fiável

Sem fios, simples e fiável

Com Bluetooth, os seus sinais I/O são transmitidos com fiabilidade para estações rotativas ou de difícil acesso.

Voltar para Wireless I/O

Categorias

  • Lista de produtos Bluetooth I/O
    Bluetooth I/O

    Equipamentos Bluetooth I/O para comunicação I/O fiável e segura com componentes de sistema rotativos ou de difícil acesso.

Procurar em Bluetooth I/O

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aproveite as vantagens da tecnologia Bluetooth para a sua comunicação I/O. Instalação fácil e transmissão fiável torna o Bluetooth a solução adequada para a transmissão de dados a nível da saída e da entrada.

Vantagens

  • Colocação em funcionamento simples e rápida graças a configuração automática
  • Transmissão robusta e fiável graças a canais de rádio redundantes
  • Pouca necessidade de espaço, pois permite funcionamento paralelo sem interferências de muitos sistemas Bluetooth, assim como com WLAN
  • Seguro contra manipulações e escutas graças a transmissão encriptada

Multiplexer Bluetooth como cabo de controlo sem fios

Wireless MUX  

Wireless MUX, o cabo de sinal sem fios

O Wireless MUX é instalado especialmente rápido: conectar, ligar e o percurso hertziano está pronto. O sistema transmite 16 sinais digitais e 2 sinais analógicos de modo bidirecional. Isto quer dizer que o sistema substitui um cabo de sinal de 40 condutores.

Necessita mais sinais?

Com o cartão de memória MODULAR MUX SD crie um sistema de transmissão modular até 4096 pontos I/O: com dois controladores ILC 170 ETH e os módulos de rádio FL BT EPA AIR SET. A pedido, também com tecnologia SafetyBridge.

Equipamentos Bluetooth I/O como expansão do bus de campo sem fios

FLM BT nos robôs  

Expansão do bus de campo sem fios com o Bluetooth I/O

Com o sistema de instalação Fieldline pode ligar os seus sinais I/O com a infraestrutura de bus de campo. A estação básica Bluetooth controla automaticamente a comunicação com o módulo de cabeceira. O sistema consegue transmitir sinais do processo que são temporalmente críticos em 10 ms típicos por cada módulo. 

Assim, pode continuar a utilizar a sua tecnologia de bus de campo nos robôs ou nas máquinas rotativas, mas comunica sem desgaste com a rede principal.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar