Invólucros básicos EH

Invólucros básicos EH

Sistema de invólucro com tecnologia de ligação integrada

Tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos livremente selecionável e mais de 100 possibilidade de combinação: invólucros básicos para uma utilização universal.

Voltar para Invólucros básicos

Categorias

Procurar em Invólucros básicos EH

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de invólucro EH permite realizar aplicações universais de equipamento de forma muito simples. As sete larguras, duas alturas e as três variantes de tampa disponíveis possibilitam mais de 100 opções de combinação.

Vantagens:

  • Design-In simples graças ao formato variável do invólucro
  • Flexibilidade total graças a montagem da placa de circuitos impressos em todas as três direções espaciais
  • Integração de diferentes tecnologias de ligação da placa de circuitos impressos para uma conceção funcional dos equipamentos
  • Preços eficientes graças a seleção específica do material

Montagem da placa de circuitos impressos em três direções espaciais

Montagem da placa de circuitos impressos em três direções espaciais  

Sete larguras, duas alturas e três variantes de tampa

Flexibilidade definida de outra maneira – com sete larguras, duas alturas e três variantes de tampa pode conceber sistemas de equipamentos modulares com design uniforme.

  • Larguras de construção do invólucro 22,5 a 90 mm
  • Alturas do invólucro 110,5 e 54 mm
  • Montagem do invólucro através de encaixe em vez de parafusos
  • Campo de inscrição integrado

Muitas variantes de tampa

Muitas variantes de tampa  

Para cada tecnologia de ligação a tampa adequada

A versatilidade como ideia fundamental da série EH também se aplica à conceção da tampa. O espaço aberto dos bornes garante flexibilidade durante a tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos.

  • Tampa em ambos os lados com espaço aberto para bornes
  • Tampa em um lado com espaço aberto para bornes
  • Tampa fechada

Fixação flexível

Fixação flexível  

Diferentes possibilidade de fixação

Montagem na calha metálica ou na parede para uma fixação adequada do equipamento.

  • Versões do invólucro com fecho de base para a montagem na calha metálica padrão NS 35/7,5
  • Versões do invólucro para a montagem na parede

Indicação ótica de sinal

Condutores luminosos  

Integrar facilmente a indicação ótica de sinal

Os condutores luminosos HS LC para invólucros eletrónicos estão disponíveis em diferentes formatos. Mediante pedido, também oferecemos como serviço o processamento necessário dos invólucros eletrónicos.

  • Os condutores luminosos adaptam-se perfeitamente aos invólucros eletrónicos
  • Montagem simples na placa de circuito impresso através de pinos de encaixe
  • Resistência ESD

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço


Sistema de caixa EH

Conceber aplicações universais de equipamentos de forma bastante simples

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar