Bloco de ligação

Bloco de ligação

Rápido e simples em combinação

Faça uma ligação cómoda e rápida entre os condutores e os terminais de olhal.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

  • Bornes de passa-painel
    Ligação de terminal de olhal

    Ligue dois condutores facilmente aos bornes de passagem compactos.

  • Bornes híbridos
    Bornes híbridos BT

    Um terminal com escolha livre da tecnologia de ligação para o quadro de comando e o lado da ligação de campo.

Procurar em Bloco de ligação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Trabalhar com comodidade: ligação de condutores simples e cómoda com bornes de bloco de ligação BT da Phoenix Contact. Em combinação com a tecnologia de ligação push-in o princípio de ligação por parafuso com mola guiada torna a sua cablagem rápida e simples

As suas vantagens

  • Escolha livre da tecnologia de ligação - satisfação simultânea dos requisitos de cablagem interna e externa, graças aos diferentes tipos de ligação a um borne
  • Ligação de terminal de olhal cómoda graças ao princípio de parafuso com mola parafuso guiada, sem manutenção com bloqueio de parafuso integrado
  • Encaixe simples, sem ferramentas e direto com a ligação de vários condutores push-in
  • Módulo de distribuição de potencial simples com sistema de jumpers que permitem economizar tempo
  • Segurança para o utilizador graças a proteção de choque integrada
  • Vista geral máxima através de etiquetagem ampla e identificação de todos os pontos de borne
  • Redução dos custos logísticos com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Parafuso com princípio de ligação por parafuso com mola guiada

 Ligação cómoda de terminal de olhal  

Ligação cómoda de terminal de olhal

Ligação cómoda e segura do terminal de olhal:

  • Ligação de condutor cómoda graças a parafusos de ligação de mola cativos
  • Centramento automático do parafuso graças a orientação ótima na caixa de terminais
  • Ligação de parafuso resistente a vibração e isenta de manutenção graças a anilha de mola integrada
  • Ligação simples de vários condutores
  • Forças de extração da placa elevadas graças a elevada força de contacto e grandes superfícies de contacto

Tecnologia de ligação push-in

Tecnologia de ligação push-in  

Tecnologia Push-in

Simples na aplicação – forte na ligação:

  • Ligação direta dos condutores sem ferramenta para ligações de condutor rígidas ou pré-montadas com terminal ponteira
  • O contorno especial da mola permite um encaixe muito fácil de condutores com terminal ponteira a partir de 0,25 mm² simultaneamente com forças de extração máximas dos condutores
  • O botão de pressão permite soltar os condutores com qualquer ferramenta sem contacto direto com as peças carregadas
  • Para poder ligar condutores flexíveis a partir de 0,14 mm² sem terminal ponteira, durante o encaixe basta acionar o botão

Réguas de bornes push-in

Réguas de bornes em ligação push-in  

Réguas de bornes push-in

Com as réguas de bornes PT com tecnologia de ligação push-in, você tem à disposição para qualquer tarefa o terminal certo desde 1,5 mm² até 150 mm².
Diferentes séries de bornes obedecem aos requisitos de todas as aplicações, por exemplo na indústria ferroviária, tecnologia energética ou na área protegida contra explosão na indústria de processo.

Todas as réguas de bornes utilizam as vantagens do sistema CLIPLINE complete. Dessas fazem parte também a combinação livre de todas tecnologias de ligação e os acessórios de sistema padronizados.

Qualidade elevada

Ligações fiáveis - este é o nosso objetivo. A qualidade dos nossos produtos é a chave. E isso começa pela seleção dos materiais.

Peças de metal em ligas de cobre resistentes à rutura e à corrosão:

  • Sem formação de elementos com humidade
  • Condições de contacto seguras
  • Aquecimento reduzido, devido à boa condutividade elétrica

Caixa isolante de policarbonato elástico e resistente a impactos:

  • Reciclável, sem halogéneo e resistente aos raios UV
  • Boa resistência a ambientes tropicais e a térmites
  • Temperaturas de utilização de -40 ºC até 130 ºC
  • Estabilidade dimensional e resistência ao calor
  • Elevada resistência química
  • Propriedades de envelhecimento extraordinárias
  • Certificação conforme a UL 94 para a classe de inflamabilidade V0

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Bornes de barreira BT – seguros em cada aplicação

A mais elevada segurança de contacto mesmo em condições extremas.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar