Axioline F - o sistema I/O modular em bloco

Axioline F

Rápido, robusto e simples

Aquisição de dados rápida e manuseamento simples – mesmo sob as condições mais exigentes.

Voltar para Sistemas de I/O para o quadro de comando (IP20)

Categorias

Procurar em Axioline F - o sistema I/O modular em bloco

Exibir todos os produtos dessa categoria

Axioline F é o sistema de I/O em formato modular em bloco para o quadro de comando. Compatível com todos os protocolos de comunicação baseados em Ethernet e disponível em diferentes formatos, permitindo que o Axioline F disponibilize a mais elevada flexibilidade.

Vantagens

  • Aumento do rendimento da máquina graças a aquisição especialmente rápida e sincronizada dos sinais
  • Mecânica especialmente robusta e resistência a choques e vibrações suportam mesmo as condições mais difíceis e aumentam a disponibilidade da instalação
  • Redução do tempo de instalação graças a cablagem rápida e manuseamento simples
  • Uma grande seleção de módulos I/O permite um grande número de diferentes estruturas da estação e aumenta a flexibilidade
  • O sistema I/O Axioline F pertence ao sistema COMPLETE line

Axioline F – o especialista no quadro de comando

O sistema I/O Axioline F com as suas vantagens
1Melhor conetividade através de PLCnext Control ou acoplador de bus
2Fácil miscibilidade com Axioline Smart Elements
3Elevada disponibilidade da instalação graças a uma mecânica especialmente robusta e resistência a choques e vibrações
4Estrutura da estação simples e rápida graças a instalação sem ferramenta
5Ligação encaixável dos periféricos em todos os módulos Axioline F padrão
6Módulos I/O padrão e de segurança intrínseca diretamente miscíveis
7Tecnologia de ligação push-in consistente
8Cablagem rápida e intuitiva graças a identificação colorida dos locais de contacto, mesmo na ligação de vários condutores

Desde o componente até ao sistema

Com o Axioline F, obtém um sistema de I/O para todos os requisitos num formato modular. A aquisição rápida e sincronizada dos sinais aumenta o rendimento da sua máquina, independentemente de ser com um controlador da Phoenix Contact ou em todas as redes convencionais com um acoplador de bus adequado.

Pode implementar aplicações de segurança com PROFIsafe ou SafetyBridge Technology. Além disso, oferecemos-lhe uma seleção de módulos I/O com as mais distintas funções.

Controlador Axiocontrol, acoplador de bus, I/O seguros e I/O com diversas funções

Controlador Axiocontrol, acoplador de bus, I/O seguros e I/O com diversas funções

Combine Axioline Smart Elements com Axioline F

Axioline Smart Elements no sistema de I/O Axioline F  

Compatibilidade dos Axioline Smart Elements no sistema de I/O Axioline F

Dentro duma estação Axioline F é possível combinar placas terminais de barramento Axioline F, incluindo os Axioline Smart Elements e módulos Axioline F livremente. Assim, pode operar Axioline Smart Elements em acopladores de barramento Axioline F ou controladores Axiocontrol existentes.

Toda a gama de produtos para a realização da respetiva aplicação abrange mais de 80 componentes. Além dos Axioline Smart Elements e das placas terminais de barramento Axioline F, incluem todos os módulos Axioline F, acopladores de barramento Axioline F e controladores Axiocontrol.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Sistema de I/O Axioline F

Funcionalidades e opções do sistema de I/O Axioline F


Axioline F - Profinet

Colocação em funcionamento de uma estação I/O Profinet no TIA Portal


Axioline F - IEC 61850

Configuração de uma comunicação GOOSE

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar