Voltar para a vista geral

Axioline F: robusto em condições extremas

Axioline F na construção naval – robusto em condições extremas

Em ambientes adversos, é imprescindível uma comunicação fiável. Axioline F possui um design especialmente robusto e uma mecânica extremamente resistente. Além disso o sistema oferece uma elevada resistência a interferências provocadas por radiação EMC. As variantes XC com um intervalo de temperatura de funcionamento alargado de -40 °C ... +70 °C e placas pintadas podem ser utilizadas sem problemas em condições extremas.

Redundância de rede económica

Topologia de redundância de rede económica na construção naval  

Topologia de redundância de rede económica na construção naval

Em aplicações marítimas são necessários sistemas redundantes a nível de rede por motivos de segurança operacional. Isto pode ser realizado de forma económica com Axioline F. O acoplador de bus com duas portas de rede independentes pode ser integrado em redes redundantes sem componentes de redundância adicionais. A estrutura de alto desempenho do sistema Axioline F garante uma comunicação de dados fiável com elevada performance.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar