Axioline F - o sistema de I/O modular em bloco

Axioline F

Rápido, robusto e simples

Aquisição rápida dos dados e manuseamento simples – mesmo sob as condições mais exigentes.

Voltar para Sistemas I/O para o quadro de distribuição (IP20)

Categorias

Procurar em Axioline F - o sistema de I/O modular em bloco

Exibir todos os produtos dessa categoria

Axioline F é o sistema de I/O em formato modular em bloco para o quadro de comando. Compatível com todos os protocolos de comunicação baseados em Ethernet e disponível em diferentes formatos, permitindo que o Axioline F disponibilize a mais elevada flexibilidade.

As suas vantagens

  • Aumento do rendimento da máquina graças a aquisição especialmente rápida e sincronizada dos sinais
  • Mecânica especialmente robusta e resistência a choques e vibrações suportam mesmo as condições mais difíceis e aumentam a disponibilidade da instalação
  • Redução do tempo de instalação graças a cablagem rápida e manuseamento simples

Axioline F – o especialista no quadro de comando

O sistema de I/O Axioline F com as suas vantagens
1Comunicar com rapidez - o melhor desempenho graças a uma elevada velocidade de bus local
2Cablagem rápida e intuitiva graças a identificação colorida dos locais de contacto, mesmo na ligação de vários condutores
3Ligação simples de relés através de cablagem do sistema (FLK)
4Integração de módulos para baixa tensão sem medidas adicionais para segurança do isolamento
5Marcação individual e rápida graças a sistemas de impressão MARKING system
6

Mecânica robusta - elevada disponibilidade da instalação graças a uma mecânica especialmente robusta e a uma resistência a choques e vibrações

7Substituição rápida de módulo com cablagem existente
8

Instalação fácil - estrutura da estação simples e rápida graças a instalação sem ferramenta

Desde o componente até ao sistema

Com o Axioline F, obtém um sistema de I/O para todos os requisitos num formato modular. A aquisição rápida e sincronizada dos sinais aumenta o rendimento da sua máquina, independentemente de ser com um controlador da Phoenix Contact ou em todas as redes convencionais com um acoplador de bus adequado.

Pode implementar aplicações de segurança com PROFIsafe ou SafetyBridge Technology. Além disso, oferecemos-lhe uma seleção de módulos I/O com as mais distintas funções.

Controlador Axiocontrol, acoplador de bus, I/O seguros e I/O com diversas funções

Controlador Axiocontrol, acoplador de bus, I/O seguros e I/O com diversas funções

O Axioline F é rápido, robusto e simples

Vídeo sobre o sistema de I/O Axioline F

Axioline F – design robusto e rápido, bem como mecânica resistente

Axioline F é o sistema de I/O robusto em formato modular. Transmita dados em tempo real desde o nível de I/O até ao controlador, sem qualquer interferência, bem como com compatibilidade EMC. Economize tempo na ligação de sensores e atuadores. Beneficie do manuseamento fácil.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Sistema de I/O Axioline F

Funcionalidades e opções do sistema de I/O Axioline F


Axioline F - Profinet

Colocação em funcionamento de uma estação I/O Profinet no TIA Portal


Axioline F - IEC 61850

Configuração de uma comunicação GOOSE

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar