Axioline E

Axioline E – o sistema de I/O para a instalação de campo

Rápido, robusto e simples

Instalação rápida e manuseamento simples – mesmo sob as condições mais exigentes

Voltar para Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Categorias

Procurar em Axioline E

Exibir todos os produtos dessa categoria

Axioline E é o sistema de I/O em formato de bloco para a instalação de campo. Livre para todos os protocolos de comunicação baseados na Ethernet e disponível com caixa em duas variantes para permitir que o Axioline E disponibilize a mais elevada flexibilidade para as suas soluções personalizadas.

Vantagens

  • Poupar tempo de instalação graças a sistema de fecho rápido SPEEDCON
  • Minimizar os tempos de inatividade graças a elevada robustez mecânica
  • Um grande intervalo de temperatura de -25 °C a +60 °C amplia as possibilidade de utilização
  • Um cabo para todas as tensões de alimentação com 2x 12 A simplifica a cablagem e poupa tempo de instalação
  • Mais flexibilidade graças a comunicação IO-Link

Axioline E – o especialista da Ethernet para a instalação de campo

Axioline E é o especialista da Ethernet para a instalação de campo  

A liberdade da rede do Axioline E torna o sistema de I/O ainda mais flexível

No sistema de I/O Axioline, a série Axioline E é o especialista da Ethernet para a instalação de campo.

Para além do PROFIBUS DP, estão disponíveis diferentes tipos I/O para os sistema de Ethernet atualmente dominantes para as seguintes redes:

  • PROFINET
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus/TCP
  • Sercos

Os equipamentos extremamente compactos estão disponíveis com caixas em duas variantes e em diferentes materiais: plástico e metal. Como todos os Axioline-I/Os, o Axioline E também é rápido, robusto e simples.

Mais flexibilidade com Axioline E

Axioline E oferece comunicação IO-Link para a mais elevada flexibilidade  

O sistema de I/O Axioline E ainda permite mais possibilidades

A elevada versatilidade dos equipamentos Axioline E permite inúmeras possibilidades de utilização. A gama de produtos oferece, para além das funções digitais, um mestre IO-Link para cada rede.

Além das verdadeiras funcionalidades IO-Link, existe a possibilidade de realizar de forma económica e adequada diferentes funções analógicas em combinação com os conversores.

Axioline E é rápido

Axioline E reduz os tempos de instalação graças à inovadora tecnologia de ligação  

Instalação rápida graças ao sistema de fecho rápido SPEEDCON

Graças aos conectores M12 integrados com sistema de fecho rápido SPEEDCON, os equipamentos da série Axioline E podem ser instalados de forma especialmente rápida.

O sistema de fecho rápido SPEEDCON permite uma poupança de tempo adicional durante a cablagem de aproximadamente 90%. De acordo com o lema "Plug-and-Turn", os conectores M12 são bloqueados com segurança com apenas uma meia volta.

Axioline E é robusto

Axioline E é especialmente robusto. Utilização mesmo sob as mais difíceis circunstâncias

Axioline E: utilização mesmo sob as condições mais difíceis

Os equipamentos da série Axioline E com grau de proteção IP65/67 caracterizam-se pela robustez especialmente elevada. Graças à sua especial imunidade contra interferências da compatibilidade eletromagnética e ao sistema mecânico robusto, os tempos de inatividade são minimizados. 

O grande intervalo de temperatura de -25 °C a +60 °C, assim como a elevada resistência contra as influências ambientais permitem uma utilização em muitas aplicações e garantem a flexibilidade necessária. Convença-se!

Axioline E é simples

Axioline E é simples de manusear e instalar  

O conector M12 Power é especialmente compacto e simplifica a instalação

A série Axioline E aposta no conector M12 Power. Este conector é extremamente compacto e, por isso, permite um design de caixa com dimensões muito reduzidas. 

O conector M12 Power torna a instalação da linha de alimentação especialmente fácil, visto que só necessita uma alimentação Power para o equipamento graças à elevada capacidade de condução de corrente do conector. Até um ligação para os equipamentos Axioline E seguintes pode ser realizada sem problemas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Axioline E

Apresentação e montagem

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar