Axioline E - o sistema de I/O modular em bloco

Axioline E

Rápido, robusto e simples

Instalação rápida e manuseamento simples – mesmo sob as condições mais exigentes.

Voltar para Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Categorias

Procurar em Axioline E - o sistema de I/O modular em bloco

Exibir todos os produtos dessa categoria

Axioline E é o sistema de I/O em formato de bloco para a instalação de campo. Compatível com todos os protocolos de comunicação baseados na Ethernet e disponível com duas variantes de invólucro, o Axioline E disponibiliza a mais elevada flexibilidade para as suas soluções personalizadas. Tal como todos os Axioline-I/O, o Axioline E também é rápido, robusto e simples.

Vantagens

  • Poupar tempo de instalação graças a sistema de fecho rápido SPEEDCON
  • Minimizar os tempos de inatividade graças a elevada robustez mecânica
  • Um grande intervalo de temperatura de -25 °C a +60 °C amplia as possibilidade de utilização
  • Um cabo para todas as tensões de alimentação com 2x 12 A simplifica a cablagem e poupa tempo de instalação
  • Mais flexibilidade graças a comunicação IO-Link

Axioline E

O sistema de I/O Axioline E com as suas vantagens

O sistema de I/O Axioline E com todas as suas vantagens

1Sinalização clara
2Substituição de equipamentos sem ferramenta através de utilização de placa de montagem
3Montagem flexível através de outras opções de fixação
4Mecânica robusta – elevada disponibilidade da instalação graças a uma mecânica especialmente robusta e a uma resistência a choques e vibrações
5Instalação rápida – Conector M12 universal com sistema de fecho rápido SPEEDCON
6Instalação intuitiva graças ao código de cores das ligações M12
7Alimentação simples – Elevada capacidade de condução de corrente e conceito de alimentação simples graças aos conector M12 Power
8Marcação individual e rápida graças a sistemas de impressão MARKING system

I/O e IO-Link – todas as redes, todos os ambientes

I/O e Master IO-Link para todas as redes convencionais, dispositivos IO-Link com diversas funções – a Phoenix Contact disponibiliza dispositivos de campo para as mais diversas aplicações.

Independentemente de que rede prefere - com Axioline E, disponibilizamos os I/O adequados. Os equipamentos extremamente compactos estão disponíveis com duas variantes de invólucro com diferentes materiais: plástico e metal.

A gama de produtos oferece, para além das funções digitais, um Master IO-Link para cada rede.

Para além das funcionalidades IO-Link em si, existe a possibilidade de implementar de forma rentável e adequada diferentes funções digitais e analógicas em combinação com conversores e I/O Boxes.

I/O e Master IO-Link para todas as redes convencionais, dispositivos IO-Link com diversas funções

I/O e Master IO-Link para todas as redes convencionais, dispositivos IO-Link com diversas funções

Axioline E é especialmente robusto

Axioline E é especialmente robusto. Utilização mesmo sob as mais difíceis circunstâncias

Axioline E – utilização mesmo sob as condições mais difíceis

Os equipamentos da série Axioline E com grau de proteção IP65/67 caracterizam-se pela robustez especialmente elevada. Graças à sua especial imunidade contra interferências EMC e ao sistema mecânico robusto, os tempos de inatividade são minimizados. 

O grande intervalo de temperatura de -25 °C a +60 °C, assim como a elevada resistência contra as influências ambientais permitem uma utilização em muitas aplicações e garantem a flexibilidade necessária. Veja por si mesmo!

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Axioline E

Apresentação e montagem

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar