Voltar para a vista geral

Potência de saída máxima na Europa

Critérios para determinar o rendimento

Local

Radiação solar livre 365 dias por ano.

  • Alinhamento dos módulos solares: no sentido sul (local, hemisfério norte)
  • Inclinação dos módulos solares: inclinação ótima no inverno 60°
  • Sombras: atenção a futuros edifícios ou crescimento de árvores

Estação do ano

Os sistema solares foram calculados para o pior mês do ano (inverno). Nessa época, os painéis solares só fornecem aproximadamente 1/4 do rendimento diário dos meses de verão.

Mapa da Europa com potências de ligação regionais máximas

Potência de ligação máxima com carga constante durante todo o ano em função da reserva de potência (ver tabelas).

Cabo de ligação com reserva de potência RAD-SOL-SET-24-100

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I1 W1 W1 W1 W1 W
Hannover II2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W2,5 W
Munique III4,5 W4,4 W4,2 W4,0 W3,8 W
Bordéus IV6 W5,8 W5 W4,5 W3,8 W
Roma V8 W7,5 W6 W4,8 W3,8 W
Madrid VI9 W8 W6 W4,8 W3,8 W
Sevilha VII11 W9,5 W6 W4,8 W3,8 W

* Reserva de potência [dias]

Cabo de ligação com reserva de potência RAD-SOL-SET-24-200

1 *2 *3 *4 *5 *
Oslo I3 W3 W3 W3 W3 W
Hannover II5 W5 W5 W5 W5 W
Munique III9 W8,8 W8,5 W8,2 W8 W
Bordéus IV13 W12 W11 W10 W8,5 W
Roma V16 W15 W13 W11 W8,5 W
Madrid VI18 W16 W14 W11 W8,5 W
Sevilha VII23 W20 W14 W11 W8,5 W

* Reserva de potência [dias]

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar