Voltar para a vista geral

Funcionamento e estrutura de um sistema de fornecimento de energia autónomo

Funcionamento de um sistema solar

Diagrama de circuitos do sistema solar  

Diagrama de circuitos básico da função de carregamento e controlo do sistema solar

No caso de raiação solar, a bateria é carregada através do painel solar e o regulador de carga. O regulador de carga assume a gestão do carregamento da bateria e protege a bateria contra um descarregamento profundo.

Os consumidores ligados – como os módulos de rádio – são alimentados a partir do sistema solar com a respetiva tensão de sistema. a bateria serve de acumulador de energia.

  1. Painel solar
  2. Regulador de carga assume a monitorização do sistema, a regulação do carregamento e a monitorização de descarga
  3. Bateria
  4. Módulo de rádio

 

Estrutura típica da montagem de um sistema solar

Estrutura do sistema solar

Estrutura de um sistema de fornecimento de energia autónomo

Estrutura de um sistema de fornecimento de energia autónomo

  1. Painel solar
  2. Antena
  3. Abraçadeira para cabos (estabilização aos raios UV)
  4. Entrada dos cabos
  5. Tomadas de ligação do painel solar
  6. Cabo de antena
  7. Suporte do painel solar para montagem no poste
  8. Braçadeira para o poste
  9. Cabo solar
  10. Quadro de distribuição
  11. Sistema eletrónico do quadro de distribuição
  12. Baterias
  13. Entradas para o cabo solar (M20)
  14. Ligação à terra (PE)
  15. Terminal de cabo para ligação à terra do quadro de distribuição
  16. Proteção contra sobretensão para cabo de antena e sistema eletrónico do quadro de distribuição
  17. Poste de montagem (76 mm de diâmetro)

Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar