Voltar para a vista geral

Tipos de cabos

Para facilitar a seleção da qualidade adequado dos condutores, disponibilizamos uma vista geral sobre a nossa gama de cabos. Encontre a qualidade do cabo que é adequada aos seus requisitos.

PUR sem halogénio – para exigência extrema

PUR sem halogénio  

Cabo altamente flexível numa correia de arrasto

Estes cabos em poliuretano robusto e de utilização universal são usados como cabo padrão na Phoenix Contact. Preste atenção à designação "PUR" na designação do artigo.

O cabo possui as seguintes propriedades:

  • Resistência a produtos químicos muito boa
  • Resistência contra óleos e lubrificantes muito alta
  • Resistência contra abrasão muito alta
  • Adequado para porta-cabos (mín. 4 milhões de ciclos de dobragem)
  • Sem halogénio
Voltar para cima

TPE-U altamente flexível

TPE-U  

Aplicação para robô

Este cabo é especialmente adequado para cargas de torção e dobragem simultânea. O revestimento especial é composto por elastómeros termoplásticos à base de uretano e resistente às faíscas de soldagem.

O cabo possui as seguintes propriedades:

  • Resistência térmica muito alta
  • Adequado para porta-cabos (mín. 15 milhões de ciclos de dobragem)
  • Adequado para robô (mín. 13 milhões de ciclos de torção)
  • Sem halogénio
  • Extremamente anti-inflamável
  • Resistente às faíscas de soldagem
  • Não irradiado e, deste modo, reciclável
Voltar para cima

PUR irradiado, resistente às faíscas de soldagem

PUR irradiado  

Robô de soldar

Na construção automatizada de carroçarias ocorrem, nos robôs aí utilizados, cargas extremas devido a dobragem, faíscas de soldagem e raios UV. Estas cargas são suportadas pelo nosso cabo de poliuretano irradiado.

O cabo possui as seguintes propriedades:

  • Resistência térmica alta
  • Adequado para robô (mín. 5 milhões de ciclos de torção)
  • Resistência alta às faíscas de soldagem
  • Sem halogénio
  • Resistente a raios UV
Voltar para cima

PUR/PVC – para elevada exigência

PUR/PVC  

Processamento de metais

Deseja ligar sensores ou atuadores nas áreas com elevada exigência como a do processamento de metais? Para isso e devido à boa capacidade de descarnagem, este cabo com um revestimento combinado em poliuretano/policloreto de vinilo é a solução ideal.

O cabo possui as seguintes propriedades:

  • Descarnagem muito boa
  • Resistência a produtos químicos boa
  • Resistência contra óleos e lubrificantes alta
  • Comportamento antiabrasão reduzido
  • Adequado para porta-cabos de forma limitada
Voltar para cima

PVC – para esforço mecânico médio

PVC  

Logística/expedição

Nas áreas com esforço mecânico médio como, por exemplo, nas unidades de embalamento ou nas máquinas de montagem, este cabo de policloreto de vinilo é uma solução muito económica.

O cabo possui as seguintes propriedades:

  • Descarnagem muito boa
  • Resistência a químicos boa
  • Resistência contra óleos e lubrificantes de forma limitada
  • Comportamento antiabrasão reduzido
Voltar para cima

PE-X – para aplicações no exterior

PE-X  

Transporte

Especialmente para a instalação no exterior disponibilizamos os nossos cabos de polietileno reticulado. Os raios UV, temperaturas altas e baixas, choques térmicos, assim como influências atmosféricas não são problema.

O cabo possui as seguintes propriedades:

  • Resistente aos raios UV e influências atmosféricas
  • Resistência a óleo muito alta
  • Desenvolvimento de fumo reduzido
  • Sem halogénio
Voltar para cima

PP – para a indústria alimentar

PP  

Indústria alimentar

Aos cabos utilizados na produção de alimentos são colocados requisitos especiais. Os alimentos não podem ficar contaminados e, além disso, os materiais usados têm que ser resistentes contra detergentes. Além disso, os nossos cabos em polipropileno possuem um revestimento exterior claro para identificar bem a sujidade.

O cabo possui as seguintes propriedades:

  • Resistência contra detergente e agentes de desinfeção muito alta
  • Identificação fácil da sujidade graças a revestimento exterior claro
  • Sem halogénio

 

Voltar para cima

RADOX® – para aplicações ferroviárias

Radox  

Aplicação ferroviária

Especialmente na área da indústria ferroviária são exigidos requisitos muito elevados. Particularmente a proteção contra incêndio, mas também a resistência contra óleos e lubrificantes tem uma elevada prioridade. O revestimento exterior RADOX® especial cumpre essas exigências sem problemas.

O cabo possui as seguintes propriedades:

  • Proteção contra incêndios conforme as normas ferroviárias
  • Resistência contra óleos e lubrificantes alta
  • Desenvolvimento de fumo reduzido
  • Raios de dobragem reduzidos
Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabos de sensor/atuador