Antenas e cabos

Antenas e cabos

Excelente receção

Com as antenas adequadas e os acessórios corretos, a sua solução Wireless torna-se completa.

Voltar para Comunicações sem fios industriais

Categorias

Procurar em Antenas e cabos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Garanta a qualidade máxima da transmissão para a sua aplicação e complemente os seus equipamentos Wireless com as antenas adequadas. Acessórios como, por exemplo, cabos adequados completam o pacote.

Vantagens

  • Mais potência para a sua aplicação graças a acessórios que se adaptam perfeitamente uns aos outros
  • Ideal para aplicações industriais graças a design especial da antena
  • Seleção mais fácil dos componentes corretos graças a exemplos úteis

A antena correta para a sua aplicação

Antenas para todas as aplicações  

Antenas para todas as aplicações

A antena transforma os nossos equipamentos Wireless numa solução personalizada para a sua aplicação.

Armazéns ou pavilhões de produção
Para a cobertura rádio em locais com muitos dispositivos refletores

Sistemas controlados por guias
Para a transmissão sem fios, por exemplo, nos sistemas controlados por guias

Ligações de rádio
Para transpor grandes distâncias

Veículos ou máquinas
Antenas especialmente robustas para a utilização em, por exemplo, veículos

O que necessita para o seu sistema Wireless

Componentes de um equipamento Wireless  

Componentes de um equipamento Wireless

Aqui pode ver de que componentes necessita em termos de equipamentos Wireless.

  1. Quadro de distribuição
  2. Módulo de rádio
  3. Pigtail
  4. Proteção contra sobretensão
  5. Cabo de antena
  6. Adaptador
  7. Antena

 

Barreira de antena para a utilização segura de antenas padrão na área com atmosfera potencialmente explosiva

Barreira de antena para instalação na zona Ex 2  

Barreira de antena para instalação na zona Ex 2

A barreira de antena torna as saídas de alta frequência dos seus módulos de rádio intrinsecamente seguras de acordo com o tipo de proteção contra ignição Ex i. A barreira limita a energia de ignição em caso de falha. Isso permite a utilização de antenas padrão nas áreas com atmosfera potencialmente explosiva de zona 0, 1 e 2.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações