Voltar para a vista geral

Ligações de banda larga na rede telefónica pública

Ligação de cabo permanente de banda larga ou de alta velocidade temporária

A tecnologia DSL utiliza a infraestrutura telefónica analógica existente. Uma vez que se trata da rede mais bem desenvolvida a nível mundial, é possível um acesso à distância até aos locais mais remotos do mundo.

Utilize a ligação à Internet de alta velocidade e aceda a máquinas individuais, sistemas ou redes Ethernet complexas a partir de qualquer lugar do mundo e em qualquer altura.

O router de banda larga ADSL é adequado tanto para acesso de alta velocidade de baixa duração em caso de assistência (assistência remota) como para a ligação de longa duração de estações remotas à rede central da empresa (ligação de cabo de banda larga).

A comutação Annex A/B integrada e a seleção individual entre funcionalidade de Modem/Router oferecem a máxima flexibilidade. Não é necessário um vasto esclarecimento prévio dos requisitos do fornecedor de acesso.

Utilização flexível no ambiente industrial

Annex A e B  

Annex A, B e J

O processo Annex utilizado depende do fornecedor de acesso e encontra-se harmonizado em poucos países, como por exemplo na Alemanha B e J (ligações ALL-IP da Deutsche Telekom). Os mais difundidos a nível mundial são o Annex A e Annex B.

  • Annex A: operação DSL em paralelo com telefonia analógica.
  • Anexo B: operação DSL em paralelo com telefonia digital (ISDN/Integrated Services Digital Network)
  • Annex J: ligações baseadas em IP (ligações ALL-IP da Deutsche Telekom)

A comutação Annex A/B integrada permite adaptar o router de banda larga da Phoenix Contact aos requisitos do fornecedor de telecomunicações local.  

Annex A e Annex B mais difundidos

PaísAnnex A/B
BélgicaMisto, maioritariamente Annex A
DinamarcaMisto, maioritariamente Annex A
AlemanhaAnnex B e Annex J
FrançaMisto, maioritariamente Annex A
Reino UnidoAnnex A
IslândiaAnnex A
ItáliaMisto, maioritariamente Annex A
Países BaixosMisto, maioritariamente Annex A
América do NorteAnnex A
NoruegaMisto, maioritariamente Annex B
ÁustriaMisto, maioritariamente Annex A
SuéciaMisto, maioritariamente Annex A
SuíçaAnnex B
EspanhaMisto, maioritariamente Annex A

Modo modem

O modem DSL realiza a adaptação de sinal entre o DSL público e a rede local. A função de router e de Firewall é assumida por um router secundário, por ex. um router de segurança ou de comunicação móvel.

Túnel VPN com modem DSL  

Utilização como modem DSL em combinação com um router de segurança (por ex. FL MGUARD).

Túnel VPN com modem DSL e router de comunicação móvel  

Utilização como modem DSL em combinação com um router de segurança (por ex. FL MGUARD) ou router de comunicação móvel (por ex. PSI-MODEM-3G/ROUTER).

Modo router

O router de banda larga assume, para além da adaptação de sinal de DSL para LAN (modem DSL), as mesmas funcionalidades de router, VPN e NAT.

Túnel VPN com router DSL  

Utilização como router DSL – a função de router VPN e Firewall é assumida diretamente pelos aparelhos DSL.

Tipos de aparelho conforme a aplicação

Utilize o tipo de aparelho mais adequado para a sua aplicação.


Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Ligações de banda larga na rede telefónica pública

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar