Alarmes

Sempre atualizado com os módulos de relé SMS

Evitar falhas

Sempre atualizado sem uma ligação constante.

Voltar para Comunicação remota

Categorias

  • Lista de produtos Alarmes
    Alarmes

    Dispositivos industriais da Phoenix Contact para alarme automático para deteção de erros imediata à distância.

Procurar em Alarmes

Exibir todos os produtos dessa categoria

Nas estações exteriores autónomas, ainda é frequente que as comutações e a verificação do sistema sejam realizadas no local por um técnico de serviço. Os erros levam a períodos de paragem e custos elevados. O sistema de alarme automático permite uma deteção de erros imediata à distância e tudo isto sem uma ligação de banda larga dispendiosa.

Vantagens

  • Tempos de paragem reduzidos de máquinas e sistemas graças ao alerta automático por SMS e e-mail
  • Redução dos custos de comunicação graças aos alertas controlados por eventos
  • Alerta através de SMS em caso de falha energética
  • Utilização versátil como variante AC e DC com intervalo de tensão ampliado

Monitorização de sensores e controlo de relés

Alertar com TC Mobile I/O  

Monitorização, alarme e comutação controlados por eventos através da rede de comunicação móvel

Monitorização de sensores analógicos e digitais de forma simples e segura através da rede móvel e comutação de relés à distância. O sistema de sinalização compacto TC MOBILE I/O X200 transmite dados de forma segura através de SMS e e-mail.

Em caso de transgressão de valores, alteração de estado na entrada digital ou em intervalos regulares, o TC MOBILE I/O X200 informa-o correspondentemente. Fica assim sempre atualizado.

O TC MOBILE I/O X200 é fornecido não só como um equipamento de CC com um intervalo de tensão de 10 a 60 volts, como também como um equipamento de CA com 93 a 250 volts. A particularidade nos equipamentos de CC: além de quatro entradas digitais, possuem também duas entradas analógicas que conseguem medir tanto a tensão como a corrente.

Todos os aparelhos são extremamente fáceis de utilizar e podem ser utilizados de forma versátil graças ao amplo intervalo de tensão e às diferentes entradas.

Para além do sistema de notificação compacto TC MOBILE I/O X200, otimizado especificamente para tarefas de notificação e comutação compactas, os routers industriais da Phoenix Contact também oferecem a possibilidade de alarme. Também possuem entradas digitais para o envio de mensagens de alarme por SMS ou e-mail para além da ligação à Internet. Independentemente de estar ligado por cabo ao TC DSL ROUTER ou através de rede de comunicação móvel ao TC ROUTER.

Graças a uma interface de software, os dispositivos oferecem também a possibilidade de encaminhar alarmes por meio de um controlador através da Ethernet. Assim, pode enviar alarmes a partir do seu controlador em caso de alteração de estado de um número ilimitado de entradas digitais. Além disso, encontra-se sempre informado acerca do estado do seu processo mesmo quando está fora da sala de comando.

Sistema de aviso compacto comunica agora também através de app

TC MOBILE I/O X200  

App gratuita para sistema de aviso

Graças a um novo firmware, o TC MOBILE I/O X200 também já comunica consigo através de uma aplicação para smartphone (iOS e Android). Pode assim comutar as suas saídas confortavelmente através da app e manter o estado do seu dispositivo sempre debaixo de olho com toda a facilidade.

A app TC-Mobile I/O simplifica ainda mais o manuseamento do dispositivo e permite dispensar a escrita de uma SMS. A notificação é enviada da forma habitual através de SMS e email. Assim é garantida a melhor acessibilidade no campo.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar