Switches avançados geríveis

Switches avançados geríveis

Alta disponibilidade

Switches de Ethernet industrial para redes EtherNet/IP com elevada disponibilidade.

Voltar para Switches geríveis

Categorias

Procurar em Switches avançados geríveis

Exibir todos os produtos dessa categoria

As funções de redundância são especialmente importantes para a elevada disponibilidade nas redes de automação. Com os Switches geríveis da série 7000 estão, pela primeira vez, disponíveis em todo o mundo Switches de Ethernet industrial que suportam o mecanismo de redundância Device Level Ring (DLR) especificado no EtherNet/IP.

Vantagens

  • A mais alta disponibilidade da instalação por meio de uma comutação quase sem vibração em menos de 3 ms no caso de falha do equipamento graças a redundância DLR integrada
  • Estruturas de rede económicas em que vários participantes podem ser diretamente integrados num anel DLR
  • Configuração e diagnóstico simples graças ao apoio do Common Industrial Protocol (CIP) e a Faceplates pré-configuradas a nível de campo
  • Elevada estabilidade da rede graças a IGMP Snooping e funcionalidades de filtragem Multicast
  • Utilização fiável no campo industrial graças a caixa metálica robusta e intervalo de temperatura ampliado

Elevada disponibilidade da rede com redundância DLR

Switches de Ethernet industrial com redundância Device Level Ring  

Switches geríveis com redundância Device-Level-Ring

A tecnologia de redundância Device Level Ring utilizada no EtherNet/IP permite uma comutação quase sem vibração no caso de falha do equipamento — para a mais alta disponibilidade da instalação. Graças ao tempo de comutação garantido de menos que 3 ms, o processo de controlo não é influenciado.

Com os Switches geríveis da série FL SWITCH 7000, existe a possibilidade de integrar simultaneamente, através de um Switch, vários equipamentos que suportam o DLR num anel redundante.

Redes EtherNet/IP económicas e fiáveis

Comunicação inteligente da rede graças a Multicast e IGMP Snooping  

Comunicação inteligente da rede graças a Multicast e IGMP Snooping

O FL SWITCH 7000 oferece ainda mais características para as redes económicas e fiáveis com uma especial atenção em relação ao EtherNet/IP. Assim, o Common Industrial Protocol (CIP) que é suportado pelo Switch permite a integração na engenharia. Deste modo, a configuração e o diagnóstico podem ser realizados, de forma especialmente simples, diretamente no sistema de comando.

Além disso, as funcionalidades Multicast e IGMP Snooping garantem uma filtragem inteligente dos pacotes de dados da rede. Isso significa que os pacotes de dados Multicast só são reencaminhados para os participantes que realmente necessitam dos mesmos. Assim, minimiza-se a carga da rede e a sua rede torna-se mais estável.

Integração na Engenharia

Diagnóstico e configuração com CIP  

Diagnóstico e configuração simples com CIP

O FL SWITCH 7000 suporta o Common Industrial Protocol (CIP) com o qual existe a possibilidade de integrar o próprio Switch, como também outros participantes EtherNet/IP, por exemplo, I/Os, diretamente no sistema de comando.

Isso permite configurar e diagnosticar o Switch a partir do controlador e de gerir com facilidade todas as funções importantes ou os ajustes das portas.

Diagnóstico fácil e configuração no campo

Visualização de Faceplate para HMI  

Faceplate HMI para diagnóstico simples do switch

A visualização de Faceplate para o FL SWITCH 7000 oferece acesso a informações de diagnóstico importantes, bem como a possibilidade de configuração através de sistemas de operação no campo (HMI, IPC, etc.). A visualização facilita a deteção imediata de alterações, como a falha de uma fonte de alimentação. Além disso, no Faceplate é possível desativar portas, bem como configurar a velocidade de transmissão e o modo duplex por porta.

A utilização de informações CIP possibilita a colocação em funcionamento sem esforço de programação adicional nos sistemas de controlo.

Acoplamento de anéis DLR redundantes

Topologia: acoplamento de anéis DLR redundantes  

Elevada disponibilidade graças a anéis DLR redundantes

Com o FL SWITCH 7000 existe a possibilidade de acoplar o anel DLR através da redundância RSTP a um Switch de topo.

Assim, a disponibilidade da sua rede aumenta adicionalmente.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar