Módulos de redundância ativos

Módulos de redundância ativos

Isolamento consistente

Redundância contínua até ao consumidor com QUINT S-ORING

Voltar para Módulos de redundância

Categorias

Procurar em Módulos de redundância ativos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os módulos de redundância ativos QUINT ORING possuem a ACB Technology (Auto Current Balancing).
Assim, as suas fontes de alimentação são sujeitas a cargas uniformes, tendo uma vida útil mais longa.

Em combinação com a fonte de alimentação QUINT POWER, os módulos S-ORING com guia de condutores continuamente separada até à carga comunicam todos os estados operacionais críticos do sistema redundante.

Vantagens

  • Monitorização preventiva do funcionamento através de monitorização permanente da tensão de entrada, corrente de saída e da distância de desacoplamento
  • Redundância contínua até ao consumidor com dois bornes de saída positivos
  • Vida útil duplicada graças a distribuição uniforme de carga
  • 70% de poupança de energia graças a MOSFET
  • A proteção contra sobretensão transitória na saída (Over Voltage Protection) maximiza a fiabilidade operacional
  • Módulos de redundância ativos são parte integrante dos sistemas COMPLETE line

Módulo de redundância de um canal S-ORING

Módulo de redundância de um canal S-ORING  

Módulo de redundância de um canal S-ORING

Utilize os módulos SINGLE ORING para desacoplamento. Passe o cabo separadamente até à carga.

Em conjunto com as fontes de alimentação QUINT POWER de 4.ª geração, a tensão de entrada e a distância de desacoplamento são constantemente monitorizadas. A monitorização funcional preventiva indica todos os estados operacionais críticos do sistema redundante.

Os dispositivos com Over Voltage Protection (OVP) protegem consumidores sensíveis contra sobretensão transitória estática e com isso maximizam a fiabilidade operacional:

  • Variante VP > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • Variante Plus > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+) 

Isolar, monitorizar e regular com QUINT ORING

QUINT ORING com ACB Technology  

QUINT ORING com ACB Technology

A ACB Technology (Auto Current Balancing) dos módulos QUINT ORING duplica a vida útil das fontes de alimentação operadas de forma redundante graças à utilização uniforme das fontes de alimentação.

Num sistema composto por duas fontes de alimentação QUINT POWER e um QUINT ORING, a tensão de entrada, a corrente de saída e a distância de desacoplamento são permanentemente monitorizadas. Uma perda de redundância é assim comunicada atempadamente.

Vida útil duplicada graças à ACB Technology

QUINT ORING com ACB Technology  

A máxima disponibilidade da instalação graças à ACB Technology

Devido a assimetrias, é frequente que a alimentação da carga seja efetuada por apenas uma fonte de alimentação, ficando a outra a trabalhar em vazio. Isto provoca uma sobrecarga térmica da fonte de alimentação que fornece a energia e, consequentemente, um envelhecimento mais rápido.

A ACB Technology garante uma carga simétrica de ambas as fontes de alimentação e assim uma duplicação da vida útil do sistema redundante.

Identificar e evitar estados críticos

Módulos de redundância ativos para os mais elevados requisitos  

O valor limite da corrente de carga pode ser selecionado.

Um controlador que requer 5 A é alimentado por duas fontes de alimentação redundantes com corrente nominal de 5 A cada uma. Se for ligada outra carga com 3 A, as fontes de alimentação fornecem sem problemas 8 A com a reserva de potência POWER BOOST, sem quebras de tensão. Contudo, a redundância é eliminada. Se uma das fontes de alimentação falhar, a segunda não conseguirá fornecer os 8 A. Por esse motivo, é importante a monitorização da corrente de carga. Com os módulos QUINT ORING, o operador da unidade reconhece imediatamente quando já não existe redundância. Os módulos identificam estados operacionais críticos em toda a linha de alimentação e informam atempadamente.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar