Acessórios de sistema de encaixe de carregamento

Tampa articulada para tomadas de carga da infraestrutura e posição de parqueamento para conector de carga para veículos

Acessórios de sistema de encaixe de carregamento - complementos vantajosos

Acessórios e material de substituição melhoram a funcionalidade do seu sistema de encaixe de carregamento.

Voltar para Sistemas de encaixe de carregamento E-mobility

Categorias

Procurar em Acessórios de sistema de encaixe de carregamento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Em complemento aos sistemas de encaixe de carregamento da Phoenix Contact, encontram-se disponíveis vários acessórios e diverso material de substituição. Os acessórios permitem uma extensão útil da funcionalidade dos sistemas de encaixe de carregamento, como por ex., proteção adicional contra as condições ambientais.

Vantagens

  • Funcionalidade melhorada do seu sistema de encaixe de carregamento graças a acessórios e material de substituição
  • Durabilidade das tomadas de carga da infraestrutura graças a tampa articulada resistente às intempéries
  • Tampa articulada para tomadas de carga da infraestrutura de posicionamento flexível graças a montagem para parede traseira ou dianteira
  • Proteção otimizada do conector de carga para veículos durante as pausas de carregamento graças a suportes estáveis
  • Utilização segura graças a atuador de bloqueio desbloqueador de emergência e identificação de bloqueio bem-sucedido

Tampa articulada para tomadas de carga da infraestrutura

Tampa articulada para tomadas de carga da infraestrutura tipo 2 e padrão GB/T  

Tampa articulada com abertura e fecho automático para tomadas de carga da infraestrutura

As tampas articuladas de abertura e fecho automático complementam o equipamento das estações de carga com tomada de carga da infraestrutura conforme tipo 2 e padrão GB/T. A posição da tampa articulada pode ser escolhida livremente durante a montagem. Com isso é possível abrir a tampa articulada da esquerda, direita, de cima ou de baixo.

Suportes para conector de carga para veículos

Posição de parqueamento do conector de carga para veículos durante as pausas de carregamento  

Suportes para conector de carga para veículos

O suporte para os conectores de carga para veículos CA ou CC asseguram uma proteção segura do conector de carga para veículos durante as pausas de carregamento. Estas assim chamadas posições de parqueamento podem ser montadas de maneira variável graças a montagem na parede traseira ou dianteira.

Material de substituição

Material de substituição para sistema de encaixe de carregamento: atuadores e tampas de proteção  

Material de substituição para sistema de encaixe de carregamento: atuadores e tampas de proteção

Para as tomadas de carga da infraestrutura encontram-se disponíveis vários atuadores de bloqueio, vedações e molduras de montagem.

Tampas de proteção disponíveis para conector de carga para veículos e conector de infraestrutura.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar