AS-Interface

Automatização eficiente

Automatização eficiente

Reduza os custos: os nossos componentes AS-Interface podem ser montados com facilidade e são simples de manusear.

Voltar para Componentes e sistemas de bus de campo

Categorias

Procurar em AS-Interface

Exibir todos os produtos dessa categoria

Deseja realizar a cablagem com facilidade, rapidez e sem erros? A AS-Interface pode ser instalada sem conhecimentos especiais e, por isso, estabelece padrões na automatização. Além disso, os seus custos de instalação, planeamento e manutenção das máquinas e instalações são reduzidos. A Phoenix Contact disponibiliza uma gama de produtos AS-Interface completa.

Vantagens

  • Poupar tempo de instalação através de tecnologia de ligação inovadora
  • Tudo a partir de uma única fonte graças à abrangente gama de produtos
  • Ligação sem ferramentas com tecnologia de penetração

Programa completo

AS-Interface: programa completo  

AS-Interface-Master/Slave e fonte de alimentação

AS-Interface-Master

O AS-Interface-Master está disponível em duas versões para redes profibus DP:

  • Master básico com variante inicial económica
  • Master duplo com funcionalidade avançada

Ambos os equipamentos são AS-Interface-Master da mais recente geração. Eles estão especificados de acordo com o perfil de mestre M4.

O AS-Interface-Master para inline é especialmente flexível, pois pode ser integrado em quase todas as redes graças aos vários acopladores de bus.

AS-Interface-Slave (escravos I/O)

Para ligar sensores ou atuadores à rede AS-Interface, são necessários escravos I/O. Os equipamentos estão disponíveis para quase todas as utilizações:

  • Diretamente no campo com tecnologia M12
  • Com pouco espaço com tecnologia M8
  • No quadro de distribuição com conectores COMBICON para o nível I/O

Fonte de alimentação AS-Interface

As fontes de alimentação especiais para a AS-Interface podem ser utilizadas para o desacoplamento de dados do sistema de 2 fios.

Especialmente útil: a função Earth Fault Detection, abreviada EFD, reconhece imediatamente uma falha de ligação à terra no sistema, comunica a mesma ou desliga a alimentação.

Componentes de rede e cablagem

AS-Interface: componentes de rede e cablagem  

Vasto portfólio para diferentes aplicações

Para construir uma rede AS-Interface disponibilizamos uma vasta gama de produtos.

  • Disponibilizamos quatro diferentes qualidades de cabos planos para os mais variados caso de aplicação.
  • As diferentes topologias podem ser criadas instalando uma ou várias derivações para dividir o cabo plano.
  • Graças à versão de 4 polos do conector do cabo plano com tecnologia de ligação QUICKON consegue-se ampliar de forma rápida e simples mais dois cabos planos com um conector.
  • O cabo plano AS-Interface e os equipamentos I/O com a tecnologia de ligação M12 para AS-Interface é diretamente conectado com um distribuidor.
  • Para a ligação do cabo plano e do cabo redondo com condutores com a mesma secção transversal disponibilizamos o distribuidor AS-Interface com ligação por mola (COMBICON) e o grau de proteção IP20.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar