I/O para AS-Interface

Com a AS-Interface ligar rapidamente e com facilidade redes no campo

Automatização simples

Reduza os custos: montagem e manuseamento tornado fácil.

Voltar para Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Categorias

Procurar em I/O para AS-Interface

Exibir todos os produtos dessa categoria

Deseja poupar tempo, usar menos cabos e ligar a sua instalação em rede de forma simples e rápida? Os componentes para redes AS-Interface são a solução inteligente.

Vantagens

  • Poupar tempo de instalação através de tecnologia de ligação inovadora
  • Tudo a partir de uma única fonte graças à abrangente gama de produtos
  • Ligação sem ferramentas com tecnologia de penetração

A variante adequada para a sua instalação

Duas variantes de caixa para diferentes requisitos  

Duas variantes para diferentes utilizações

Os equipamentos AS-Interface são ligados diretamente através do cabo plano AS-Interface ou como equipamento especialmente compacto através de uma ligação M12 para a AS-Interface. Os equipamentos I/O para a AS-Interface com grau de proteção IP67 destinam-se para serem utilizados diretamente no campo. 

  • Os equipamentos com ligação I/O M12 destacam-se pela tecnologia de ligação inovadora e sem ferramentas ao sistema AS-Interface. Isto permite um manuseamento fácil e reduz, assim, o tempo despendido com a ligação.
  • Os equipamentos M8 AS-Interface caracterizam-se pelo seu modo de construção compacto. Os equipamentos podem ser montados de forma ideal nos perfis ou diretamente numa máquina, mesmo quando não existe muito espaço livre.

Montagem versátil

Montagem versátil aumenta a flexibilidade durante a instalação  

Rápido e simples: encaixe ótimo na calha metálica

Os equipamentos I/O AS-Interface da Phoenix Contact podem ser montados de forma flexível. Aproveite os parafusos M4 padrão para a fixação em superfícies planas. Como alternativa, os equipamentos com a ligação I/O M12 podem ser encaixados nas calhas metálicas.

Ligação sem ferramentas

Instalação rápida e simples graças a ligação sem ferramentas  

Instalação rápida graças a montagem sem ferramentas

O conceito do sistema AS-Interface é simplesmente genial: basta pressionar os cabos planos para dentro das ajudas de guia, depois fechar o bloqueio e os equipamentos estão ligados.

O princípio: pinos metálicos penetram no revestimento do cabo plano e entram em contacto com os condutores. Este método de penetração garante uma ligação rápida sem a necessidade de ferramentas adicionais.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar