Voltar para a vista geral

Modelos de invólucro ADVANCE

Os invólucros ADVANCE da Phoenix Contact foram desenvolvidos em conformidade com as normas CECC 75 301-802. Tem a possibilidade de escolher entre três modelos de invólucro, consoante os requisitos.

Invólucros de plástico

Invólucros ADVANCE: versão em plástico  

Invólucros de plástico ADVANCE

Os invólucros de plástico ADVANCE com bucim roscado para cabo injetado são económicos e também oferecem uma elevada resistência contra sujidade, água e vibrações.

Adaptam-se especialmente às seguintes aplicações:

  • Fabrico de máquinas e integração de sistemas
  • Indústria automóvel
  • Construção de armários de distribuição
  • Turbinas eólicas

O material do invólucro é bastante robusto e duradouro. A poliamida utilizada é extremamente resistente contra choques segundo a norma DIN EN 50102.

Invólucros metálicos

Invólucros ADVANCE: versão padrão  

Invólucros metálicos ADVANCE

Os invólucros metálicos ADVANCE são feitos de alumínio fundido sob pressão particularmente resistente à corrosão. As interfaces sensíveis estão protegidas com segurança, mesmo contra influências EMC.
Adaptam-se especialmente às seguintes áreas de aplicação:

  • Indústria automóvel
  • Fabrico de máquinas e integração de sistemas
  • Tecnologia de medição, controlo e regulação

Invólucros metálicos para aplicações ao ar livre

Invólucros metálicos ADVANCE para aplicações ao ar livre  

Invólucros metálicos ADVANCE para aplicações ao ar livre

Os invólucros para ar livre ADVANCE com pintura a pó em preto e vedações resistentes a UV são a solução ideal para os requisitos ambientais mais exigentes e para ambientes agressivos.
Adaptam-se às seguintes áreas de aplicação:

  • Indústria química
  • Indústria ferroviária
  • Sistemas offshore

Dados técnicos

 Invólucros de plásticoInvólucros metálicosInvólucros metálicos para aplicações ao ar livre
Material dos invólucrosPoliamidaAlumínio fundido sob pressão,
resistente à corrosão
Alumínio fundido sob pressão,
resistente à corrosão
Material da superfície--Pintado a pó, preto
Material do bloqueioAço inoxidávelAço inoxidávelAço inoxidável
Material da vedaçãoNBRNBR, condutorViton
Temperatura ambiente
(funcionamento)
-40 °C a +100 °C-40 °C a +125 °C-40 °C a +125 °C
Grau de proteção
(quando encaixado)
IP66/67 (0,2 bar, 24h)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Modelos de invólucro ADVANCE

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores industriais 3D

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar