Tecnologia de ligação AC

Tecnologia de ligação AC

Para todas as classes de potência

Escolha a partir de uma vasta gama de produtos para a alimentação na rede de energia elétrica.

Voltar para Conectores fotovoltaicos

Categorias

Procurar em Tecnologia de ligação AC

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Phoenix Contact oferece uma vasta gama de sistemas de ligação para cada classe de potência para a instalação de sistemas fotovoltaicos do lado da corrente alternada. O portfólio inclui um sistema de ligação especialmente compacto, conectores circulares e retangulares para equipamentos monofásicos e trifásicos, assim como bornes de passagem e acessórios adequados.

Vantagens

  • Montagem simples graças a tecnologia de ligação por parafuso e cravação
  • Elevada flexibilidade graças a soluções de ligação para cabos com diferentes secções transversais
  • Instalação mais simples e manutenção mais fácil graças tecnologia de ligação completa

Conectores circulares AC com proteção IP

Conectores circulares AC  

Conectores circulares AC com proteção IP

Com os conectores de campo confecionáveis e passagens de parede da série PRC em formato circular pode ligar cabos AC com segurança, rapidez e conforto através da ligação por cravação ou parafuso. Os componentes de elevada qualidade garantem uma excelente disponibilidade da instalação.

  • Correntes até 35 A
  • Secção transversal do condutor de 1,5 mm² a 6 mm²
  • Variantes de 3 e 5 polos
  • Montagem sem ferramenta especial

 

Conectores retangulares AC com proteção IP

Conectores retangulares AC  

Conectores retangulares AC com proteção IP

Com os conectores retangulares modulares e as passagens de parede da série VARIOCON disponibilizamos conectores retangulares modulares e passagens de parede com ligação por parafuso, cravação ou soldadura. Os componentes de elevada qualidade garantem uma excelente disponibilidade da instalação.

  • Correntes até 70 A
  • Para contactos por cravação com secções transversais de 4, 10 e 16 mm²
  • Variantes de 4 e 5 polos

Bornes de placa de circuitos impressos e de passagem

Ligação de placa de circuitos impressos  

Ligação de placa de circuitos impressos AC

A Phoenix Contact oferece uma gama de produtos completa de conectores de encaixe, bornes de placas de circuitos impressos e bornes de passagem para as aplicações de alta tensão. Para cada caso a solução perfeita:

  • Amperagens até 309 A
  • Secções transversais de 0,2 mm² a 150 mm²
  • Tensões até 600 V UL/1000 V

 

SUNCLIX micon – o sistema de ligação para micro-inversores

SUNCLIX micon  

Sistema de ligação AC para instalações pequenas

O novo sistema de ligação AC para micro-inversores é um sistema de cabos pré-confecionado que é composto por dois módulos funcionais e realizado em forma de um distribuidor Y. O módulo funcional 1 é o cabo principal (Trunk-Line) que recolhe e transmite as correntes dos vários micro-inversores de uma instalação fotovoltaica.

O módulo funcional 2 é o cabo de ligação do respetivo micro-inversor (Drop-Line) que conduz a corrente gerada por cada inversor para o cabo principal.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Conectores para unidades de bateria

Colocação em funcionamento eficiente e segura com conectores híbridos.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar