Voltar para a vista geral

EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic, a solução de controlo compacta e económica específica para pontos de carregamento simples no campo de aplicação privado.

O EVCC Professional suporta a infraestrutura de carregamento privada simples

O EVCC Basic está disponível como variante de placa de circuitos impressos ou calha metálica  

EVCC Basic como equipamento de placa de circuitos impressos e calha metálica

O controlador de carregamento cumpre as funções essenciais para o carregamento de um veículo elétrico de acordo com IEC 61851 (comunicação através de CP e PP, bloqueio e autorização do conector de carga), e integra a fonte de alimentação para o bloqueio do conector de carga e um módulo de desbloqueio de falha de rede para o caso de carregamento B (com tomada de carga da infraestrutura).

  • Estrutura simples de estações de carga, através da integração de todas as funções de controlo necessárias
  • Soluções específicas para os clientes, graças a entradas e saídas configuráveis
  • Opções de configuração simples, através de botões DIP
  • Integração rápida, através de interface padronizada (Modbus RTU Slave)
  • Solução personalizada para o cliente, através de variantes de placa ou calha metálica

Exemplo de uma aplicação: ponto de carregamento com conector de carga para veículos

Apresentação da estrutura de uma caixa de parede com um conector de carga para veículos  

Ponto de carregamento com conector de carga para veículos

Com o EV Charge Control Basic, pode instalar estações de carga simples, as chamadas caixas de parede na área doméstica, sem grande despesa adicional.

  • A ligação é realizada, por exemplo, através de um interruptor de chave
  • Para o contactor como elemento de comutação não é necessária uma ativação adicional

 

Exemplo de uma aplicação: ponto de carregamento com tomada de carga da infraestrutura e módulo RCM

Apresentação da estrutura de uma caixa de parede com tomada de carga da infraestrutura  

Ponto de carregamento com tomada de carga da infraestrutura e módulo RCM

Os módulos RCM sensíveis à corrente alternada e contínua da Phoenix Contact detetam correntes alternadas e contínuas de fuga, oferecendo assim uma proteção adicional durante o carregamento elétrico do veículo. Em combinação com os controladores de carregamento da Phoenix Contact, é possível, como opção, a monitorização do estado e a reposição dos módulos RCM.

Exemplo de uma aplicação: estrutura de um sistema satélite

Apresentação da estrutura de um sistema satélite com até 30 pontos de carregamento  

Estrutura de um sistema satélite

Através de uma comunicação Modbus TCP Slave, é possível ligar até 30 pontos de carregamento a uma unidade de controlo central.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar