Controladores de carregamento CA

Controladores de carregamento CA

Abastecimento de energia - em todo o mundo

Tem à sua disposição controladores de carregamento CA otimizados para todas as aplicações em todo o mundo.

Voltar para Controladores de carregamento

Categorias

Procurar em Controladores de carregamento CA

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os controladores de carregamento da Phoenix Contact permitem a construção de estações de carga de acordo com as normas e os padrões internacionais atuais e garantem um elevado grau de interoperabilidade com veículos elétricos. Para a construção de pontos de carregamento CA privados, comerciais ou públicos, estão disponíveis soluções de controladores ideais para o mercado europeu, norte-americano e chinês.

Vantagens

  • Controladores perfeitamente adaptados para qualquer aplicação
  • Implementação fácil de uma gestão de carregamento inteligente
  • Carregamento CA em conformidade com a norma IEC 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Integração simples em sistemas de gestão através de interfaces de comunicação padronizadas

Controlador de carregamento CA para pontos de carregamento privados

EVCC Basic é a solução de controladores para o setor doméstico  

Controlador de carregamento EV Charge Control Basic

O EV Charge Control Basic é uma solução de controladores compacta e económica específica para pontos de carregamento simples. Referimo-nos nomeadamente a estações de carregamento de parede em garagens domésticas, em telheiros e em parques subterrâneos. O controlador de carregamento está disponível como dispositivo para calha metálica e também como placa de circuito impresso revestida para ambientes adversos. Também está disponível noutra variante com tecnologia de ligação MSTB encaixável para instalações rápidas e compactas em invólucros de estações de carregamento.

Controlo de carregamento CA especial para América do Norte

EVCC Basic NAR é a solução de controladores para aplicações privadas e comerciais no mercado norte-americano  

Controlador de carregamento EV Charge Control NAR

O controlador de carregamento CA EV Charge Control Basic NAR foi concebido especialmente para estações de carga privadas e comerciais no mercado norte-americano. Graças à certificação conforme os padrões UL, cumpre todos os requisitos normativos para soluções completas.

Controlador de carregamento CA para a infraestrutura de carregamento comercial

EVCC Advanced é a solução de controladores para o setor comercial.  

Controlador de carregamento EV Charge Control Advanced

O EV Charge Control Advanced integra todas as funções de controlo necessárias do ponto de carregamento comercial e oferece opções de configuração abrangentes. O controlador de carregamento suporta, entre outras coisas, a gestão da carga e energia em instalações de empresas e parques de estacionamento.

Controlador de carregamento CA com funções ampliadas

Controlador de carregamento EV Charge Control Advanced Plus  

Controlador de carregamento EV Charge Control Advanced Plus

O EV Charge Control Advanced Plus reúne todas as funções de monitorização, comunicação e controlo relevantes para o carregamento num invólucro compacto. Assim é possível uma instalação especialmente fácil da sua Wallbox ou estação de carregamento. Para além do carregamento CA em conformidade com IEC 61851-1, o controlador disponibiliza uma monitorização de corrente de fuga CC, desbloqueio automático de fichas em caso de falha de tensão e autorização prática de utilizadores por RFID. Opcionalmente, o controlador também está disponível com modem 3G integrado e interface OCPP, para uma ligação descomplicada aos sistemas de backend.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Montagem de uma estação de carga CA simples

Desde a instalação a uma estação de carga pronta a funcionar.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar