Voltar para a vista geral

EV Charge Control Basic NAR

Controlador de carregamento CA chave na mão para o mercado norte-americano (NAR)

O EVCC Basic NAR está disponível como variante de placa de circuito impresso ou para calha metálica  

EVCC Basic NAR como equipamento de placa de circuito impresso e para calha metálica

O controlador de carregamento CA EVCC Basic NAR foi desenhado especialmente para estações de carregamento conforme SAE J1772 mercado norte-americano. Graças ao disjuntor integrado e à deteção de falhas de corrente conforme UL 2231, o controlador cumpre todas as exigências normativas conforme UL 2594. Encontram-se disponíveis placas de circuitos impressos para a aplicação privada ou comercial.

  • Economizador de espaço e otimizado para estações de carga no mercado norte-americano com funções agrupadas na mesma placa de circuitos impressos
  • Minimização do esforço de admissão graças à certificação existente conforme o padrão UL
  • Elevada disponibilidade da estação de carga graças à monitorização de falha de corrente com auto-teste automático
  • Integração simples em sistemas de gestão através de interfaces de comunicação padronizadas

Exemplo de aplicação: ponto de carregamento nível 2 com conector de carga para veículos tipo 1

Representação de um ponto de carregamento nível 2 com conector de carga para veículos tipo 1  

Ponto de carregamento nível 2 com conector de carga para veículos tipo 1

Com o controlador de carregamento CA EV Charge Control Basic NAR é possível montar estações de carga de modo rápido e simples. As funções integradas minimizam o esforço de cablagem e possibilitam uma construção economizadora de espaço. A necessidade de componentes externos é mínima:

  • A ligação é realizada, por exemplo, através de um interruptor de chave exterior
  • A indicação de estado é efetuada por LEDs
  • Tanto o contacto do fornecimento de energia como do condutor do conector de carga para veículos são efetuados por bornes diretamente na placa de circuitos impressos

Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar