Voltar para a vista geral

EV Charge Control Advanced

O EV Charge Control Advanced integra todas as funções de comando necessárias para o carregamento de um veículo elétrico na rede de corrente alternada de acordo com IEC 61851-1 Mode 3.

O EVCC Advanced suporta infraestruturas de carregamento para frotas industriais de veículos e parques de estacionamento

EVCC Advanced e módulo Lock Release  

EVCC Advanced e módulo Lock Release

Através do botão DIP, é possível utilizar o controlador de carregamento EVCC Advanced de forma rápida, fácil e individual para diversas aplicações.

  • Limitação da corrente de carga, ajustável de 6 a 80 A
  • Bloqueio automático ou manual e seleção dos atuadores de bloqueio - motor DC ou íman
  • Autorização do processo de carregamento, solicitações do estado e gestão dinâmica de carga através do acesso remoto
  • Ligação direta de contadores de energia através do Modbus RTU

EV Lock Release - Autorização do conector de carga para veículos opcional em caso de falha de energia

Módulo Lock Release adicional para a autorização do conector de carga para veículos em caso de falha de energia  

EV Lock Release

O EV Lock Release monitoriza a tensão de operação de 12 V do atuador acionado por motor elétrico de um bloqueio do conector, encaminha os sinais de bloqueio e desbloqueio e emite um impulso de desbloqueio ao atuador quando ocorre a falha da tensão de operação. Assim está assegurado que o conector de carga possa ser retirado da tomada do veículo, mesmo em caso de uma falha de energia.

Exemplo de uma aplicação: interfaces para contadores de energia

Apresentação de ligação de amperímetros nas interfaces do EVCC Advanced  

Gestão de carregamento e energia com o EVCC Advanced

Para uma gestão de carregamento e energia eficiente é necessário o registo da corrente e da potência de carga real para cada veículo. O controlador de carregamento dispõe de uma interface RS-485/Modbus RTU configurável à qual quais é possível ligar vários instrumentos de medição.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar