Cabos de carregamento AC

Cabos de carregamento AC

Simplesmente distintos

Os nossos cabos de carregamento AC são ergonómicos, robustos e de alta qualidade – e por esse motivo ganharam também o German Design Award 2019.

Voltar para Sistemas de encaixe de carregamento

Categorias

  • Lista de produtos Cabos de carregamento CA
    Cabos de carregamento CA

    Os cabos de carregamento AC apropriados com conector de carga para veículos e conector de carregamento de infraestrutura para todos os padrões mundiais encontram-se na vasta gama de produtos da Phoenix Contact.

Procurar em Cabos de carregamento AC

Exibir todos os produtos dessa categoria

O carregamento através de corrente alternada no setor privado e comercial desempenha um papel fundamental no estabelecimento da E-mobility. A Phoenix Contact possui uma abrangente gama de cabos de carregamento AC com certificação VDE e UL em conformidade com os padrões de carregamento normalizados a nível internacional.

Vantagens

  • Gama de produtos completa para tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Manuseamento cómodo graças a design ergonómico – distinguido com o German Design Award 2019
  • Por pedido, também com o logótipo da sua empresa – para uma marcação consistente da sua estação de carga ou Wallbox
  • Superfície banhada a prata dos contactos de potência e de sinal
  • A estanqueidade longitudinal protege contra entrada de água no cabo
  • Desenvolvido e produzido de acordo com as normas IATF 16949 e ISO 9001 e verificado conforme as normas automóveis LV124, LV214 e LV215-2

Carregamento com corrente alternada segundo o modo 3

Modo de carregamento 3 com situação B (em cima) e situação C (em baixo)  

Modo de carregamento 3 com situação B (em cima) e situação C (em baixo)

Para o carregamento convencional com corrente alternada, encontra no nosso portefólio uma vasta oferta de sistema de encaixe de carregamento padronizados para uma utilização em todo o mundo. Os cabos de carregamento AC em conformidade com o modo de carregamento 3 estão divididos em:

  • Situação de carregamento B: cabo de carregamento AC móvel com conector de carga para veículos e com conector de infraestrutura, por ex., para transportar na bagageira do veículo elétrico
  • Situação de carregamento C: cabo de carregamento AC com conector de carga para veículos e extremidade de cabo aberta para instalação fixa em estações de carga ou Wallboxes

 

Cabo de carregamento AC para América do Norte e Japão

Cabo de carregamento AC tipo 1 para os mercados norte-americano e japonês  

Cabo de carregamento AC tipo 1

Os cabos de carregamento AC tipo 1 conforme SAE J1772/IEC 62196-2 são utilizados sobretudo nos EUA e no Japão. O bloqueio é realizado através de um engate de alavanca com interrupção de corrente ao acionar. Opcionalmente, também pode obter conectores de carga para veículos com dispositivo de cadeado em forma de U para evitar uma remoção não autorizada durante o carregamento. A Phoenix Contact ainda disponibiliza um designado cabo de carregamento com adaptador de conectores de carga para veículos de tipo 1 para conectores de infraestrutura de tipo 2. Este cabo com adaptador é utilizado para ligar uma tomada no veículo de tipo 1 à infraestrutura europeia.

  • 20 A/250 V AC (métrico, AWG)
  • 32 A/250 V AC (métrico, AWG)

Cabos de carregamento AC para a Europa

Cabo de carregamento AC com conectores de carga para veículos e conectores de infraestrutura tipo 2 para o mercado europeu  

Cabo de carregamento AC tipo 2

Os cabos de carregamento AC tipo 2 conforme IEC 62196-2 são compatíveis com o carregamento monofásico e trifásico no espaço europeu. O processo de carregamento é protegido por um bloqueio de atuador eletromecânico. No início de 2013, a Comissão Europeia determinou a utilização do sistema de encaixe de carregamento do tipo 2 em conformidade com a norma IEC 62196-2 como padrão uniforme para toda a Europa.

  • 20 A/250 V AC (métrico)
  • 20 A/480 V AC (métrico)
  • 32 A/250 V AC (métrico)
  • 32 A/480 V AC (métrico)

Cabos de carregamento AC para a China

Cabos de carregamento em conformidade com o padrão GB/T para o mercado chinês  

Cabo de carregamento AC GB/T

O padrão GB/T 20234.2 descreve o carregamento monofásico e trifásico na China. Um sistema de alavanca especial garante o engate entre a tomada no veículo e o conector de carga para veículos.

  • 20 A/220 V AC (métrico)
  • 20 A/440 V AC (métrico)
  • 32 A/220 V AC (métrico)
  • 32 A/440 V AC (métrico)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar