UPS AC com acumulador de energia integrado

Economizadora de espaço e adequada para a calha metálica

Transição sem problemas

A TRIO UPS AC com acumulador de energia integrado produz uma curva sinusoidal pura na saída!

Voltar para UPS para aplicações CA

Categorias

Procurar em UPS AC com acumulador de energia integrado

Exibir todos os produtos dessa categoria

Para economizar espaço no quadro de comando ou apenas para atualizar os sistemas existentes, são particularmente adequadas as variantes de UPS com acumulador de energia integrado que reúnem o módulo UPS AC e o acumulador de energia num invólucro.

As suas vantagens

  • Transição sem problemas devido à curva sinusoidal perfeita: a curva gerada em modo de bateria sincronizada com a rede de alimentação anterior
  • Economia de espaço: módulo de UPS e acumulador de energia reunidos num só invólucro
  • Tempos de autonomia longos graças ao acumulador de energia VRLA integrado, expansíveis com acumuladores de energia adicionais
  • Interface USB para ligação com controladores de nível superior, como p. ex., PC industriais
  • Também é possível iniciar a partir do acumulador de energia, sem rede de entrada

TRIO UPS AC para a calha metálica – fiável e economizadora de espaço

TRIO UPS AC  

UPS AC com curva sinusoidal pura na saída

A TRIO UPS para aplicações CA produz uma curva sinusoidal pura na saída. A curva gerada em modo de bateria está sincronizada com a rede de alimentação anterior.

  • Economia de espaço: módulo de UPS e acumulador de energia reunidos num só invólucro.
  • Tempos de autonomia longos graças ao acumulador de energia VRLA integrado (expansível).
  • Arrancar a partir do acumulador de energia é possível graças à função de arranque a frio BAT-START sem rede de alimentação (120 V/230 V).
  • Interface USB para ligação a controladores de nível superior: os PC industriais ligados podem ser desligados através da interface USB integrada.
     

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar