AC-UPS com IQ Technology

AC-UPS com IQ Technology

Trabalhar durante mais tempo

A IQ Technology inteligente monitoriza e otimiza o acumulador de energia da sua UPS.

Voltar para UPS para aplicações CA

Categorias

  • Lista de produtos Acessórios
    Acessórios

    Para QUINT UPS está disponível um software de configuração gratuito, diferentes cabos de dados e conjuntos de montagem para os acumuladores de energia.

  • Lista de produtos QUINT AC-UPS
    QUINT UPS AC

    QUINT AC-UPS, a fonte de alimentação ininterrupta para aplicações AC, assegura a máxima disponibilidade da instalação.

Procurar em UPS AC com tecnologia IQ

Exibir todos os produtos dessa categoria

A UPS inteligente garante a máxima disponibilidade da instalação. A IQ Technology pensa consigo e informa-o assim que for necessário.

Vantagens

  • Plena utilização do conteúdo energético: os processos e as aplicações continuam a ser alimentados o máximo de tempo possível
  • Aviso atempado contra falha, já que a UPS deteta a expetativa de vida restante do acumulador de energia
  • Estado atual: a UPS determina a capacidade de potência atual do acumulador de energia
  • Otimizada para a sua aplicação: diferentes tipos de acumulador de energia, por ex., módulos CAP
  • Integração otimizada no sistema através da ligação da UPS a controladores hierarquicamente superiores

UPS inteligente graças a IQ Technology

IQ Technology  

Gestão inteligente com a IQ Technology

Com a IQ Technology, a sua solução de fonte de alimentação torna-se inteligente. A fonte de alimentação ininterrupta monitoriza e otimiza o acumulador de energia. Trabalhe sem interrupções com a UPS inteligente para assegurar uma alimentação de energia ininterrupta:

  • reconhece o estado de carga e o tempo restante do seu acumulador de energia.
  • É alertado antecipadamente para falhas, o que lhe permite planear a sua manutenção.
  • Maximiza a vida útil do acumulador de energia.
  • Transmite todas as informações relevantes a computadores e a controladores de nível superior.

QUINT UPS para aplicações AC

QUINT AC-UPS  

QUINT UPS inteligente para aplicações AC

A QUINT UPS para aplicações AC produz uma curva sinusoidal pura na saída. A curva sinusoidal gerada no modo de bateria está sincronizada com a rede de alimentação anterior.

  • Utilização perfeita do tempo de buffer e monitorização preventiva do acumulador de energia graças a IQ Technology.
  • Utilização universal: tensões de entrada de 100 a 264 V AC.
  • Passagem sem problemas: a topologia online VFI-SS-111 fornece uma curva sinusoidal na saída (QUINT AC-UPS/1 kVA), tanto no modo de bateria como no de operação de rede.
  • Eficiência energética máxima no modo offline: grau de eficiência de 98% com o acumulador de energia carregado (QUINT AC-UPS/500 VA).
  • Sinalização e parametrização abrangentes através de saídas de comutação, da interface USB, do ponto de acesso de dados e da parametrização com módulo de memória.
  • A ligação da QUINT AC-UPS é possível através da função de arranque a frio BAT-START sem rede de alimentação (120 V/230 V).

Seleção do acumulador de energia certo

Acumulador de energia  

Acumulador de energia ideal para a sua solução UPS

A QUINT AC-UPS para 120 V/230 V AC com uma potência de 400 W/500 VA ou de 900 W/1 kVA adequa-se especialmente à combinação com todos os acumuladores de energia UPS-CAP e UPS-BAT.

Selecione o acumulador de energia adequado para a sua aplicação!

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar