Tomadas de carga da infraestrutura CA

Tomada de carga da infraestrutura com moldura de montagem e tampa articulada para uma montagem individualizada

Costumizável

Tomada de carga da infraestrutura para pontos de carga em interiores e exteriores

Voltar para Sistemas de encaixe de carregamento E-mobility

Categorias

Procurar em Tomadas de carga da infraestrutura CA

Exibir todos os produtos dessa categoria

Seja para uma Wallbox pequena e compacta ou uma estação de carregamento pública, existe sempre uma solução adequada com as tomadas de carga da infraestrutura da Phoenix Contact de aplicação flexível. Cabos de carregamento CA móveis podem ser ligados às tomadas de carga da infraestrutura. As tomadas de carga da infraestrutura normalizadas, Tipo 2 na Europa e GB/T na China, tornam possível uma maior transferência de potência que numa tomada doméstica comum.

As suas vantagens

  • Altura e profundidade de montagem reduzidas
  • Montagem modular para paredes frontais e traseiras
  • Proteção anti-intempéries (IP54) por tampa articulada adicional
  • Sistema de drenagem

Tomada de carga da infraestrutura tipo 2 – Carregamento AC na Europa

Tomada de carga da infraestrutura tipo 2 com tampa articulada, moldura de montagem e atuador de bloqueio  

Tomada de carga da infraestrutura tipo 2

A tomada de carga da infraestrutura normalizada Tipo 2 é concebida para várias taxas transferência de potência. O formato compacto da tomada de carga da infraestrutura permitem a integração numa Wallbox ou estação de carga. Além disso, a tomada de carga da infraestrutura é adequada a montagens tanto na parede traseira como frontal.

A tomada de carga da infraestrutura dispõe ainda de um sistema de drenagem com suportes de saída e um atuador de bloqueio. Uma tampa articulada de proteção contra intempéries e uma moldura de montagem podem ser obtidas como opção.

Tomada de carga da infraestrutura GB/T – Carregamento AC na China

Tomada de carga da infraestrutura conforme norma GB/T com atuador de bloqueio  

Tomada de carga da infraestrutura GB/T

A tomada de carga da infraestrutura GB/T, para wallboxes ou estações de carga chinesas, é muito semelhante à tomada de carga da infraestrutura tipo  2. Também neste caso, o formato compacto oferece as vantagens de montagem em paredes traseiras e frontais, um sistema de drenagem e um atuador de bloqueio. A indentação adicional permite o encaixe da alavanca do conector de infraestrutura de instalações de carga móveis. As tomadas de carga da infraestrutura são concebidas para carregamentos AC monofásicos e trifásicos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar