Cabos de carregamento CA

Família de produtos Conectores de carregamento de veículo e de infraestrutura AC

Vasta gama

Escolha o seu conector de carregamento de veículo ou de infraestrutura AC a partir da vasta gama de produtos Phoenix Contact.

Voltar para Sistemas de encaixe de carregamento E-mobility

Categorias

  • Lista de produtos Cabos de carregamento CA
    Cabos de carregamento CA

    Os cabos de carregamento AC apropriados com conector de carga para veículos e conector de carregamento de infraestrutura para todos os padrões mundiais encontram-se na vasta gama de produtos da Phoenix Contact.

Procurar em Cabos de carregamento CA

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aqui encontra cabos de carregamento com conectores de carregamento de veículo e de infraestrutura adequados para todas as interfaces de carregamento AC mundialmente padronizadas. A gama inclui cabos de carregamento Mode 3, assim como cabos de carregamento Mode 2 com unidade de comando integrada (IC-CPD).

Vantagens

  • Amplo portfólio de conectores de carregamento de veículo e de infraestrutura para uma utilização mundial
  • Design uniforme e manuseamento confortável graças a componentes de pega adicionais
  • Cabos de carregamento em conformidade com as normas IEC 62196, SAE J1772 e GB/T 20234

Conector de carregamento AC para veículos com a IC-CPD em conformidade com o Mode 2

Carregar numa tomada doméstica com a IC-CPD em conformidade com o Mode 2 do mercado europeu com conectores de carregamento do tipo 1 e tipo 2  

Carregar veículos elétricos com segurança em casa e em viagem

Com a unidade IC-CPD (In Cable Control and Protection Device) que está em conformidade com o tipo de carregamento 2, os veículos elétricos podem ser carregados com segurança numa tomada convencional em casa ou em viagem. Assim, a IC-CPD é ideal para o carregamento flexível do veículo.

  • Regulação da corrente de carregamento para 10 A, 8 A ou 6 A em circuitos de corrente sob carga
  • Gestão da temperatura para proteger a IC-CPD e a tomada doméstica
  • Reinício automática do carregamento após interrupção devido a falha de corrente
  • Deteção de fios ligados incorretamente no lado da infraestrutura e verificação do contacto do condutor de terra

Conectores de carregamento de veículo e de infraestrutura AC em conformidade com o Mode 3

Para o carregamento convencional com corrente alternada encontra no nosso portfólio uma vasta oferta de sistema de encaixe de carregamento padronizados para uma utilização em todo o mundo.

Os cabos de carregamento AC em conformidade com o modo de carregamento 3 são divididos em duas variantes:

  • Cabos de carregamento móveis com conector de carregamento de veículo e de infraestrutura: caso de carregamento B, por exemplo, para a bagageira
  • Cabos de carregamento com conector de carregamento de veículo e extremidade do cabo aberta: caso de carregamento C para a estação de carregamento ou Wallbox

Tipo 1 – carregar nos EUA e no Japão

Cabo de carregamento AC do tipo 1 para o mercado norte-americano e japonês  

Cabo de carregamento AC do tipo 1

O sistema de carregamento AC do tipo 1 baseia-se na SAE J1772 e na norma IEC 62196. Este sistema é principalmente usado nos EUA e no Japão. O cabo de carregamento com o conector de carregamento de veículo possui dois contactos de sinal CS e CP que controlam a realização segura do processo de carregamento. O bloqueio é realizado com a ajuda de um sistema de alavancas. O sistema de carregamento do tipo 1 não prevê um conector de carregamento de infraestrutura.

A Phoenix Contact ainda disponibiliza um designado "cabo de carregamento adaptador" com conector de carregamento de veículo do tipo 1 para o conector de carregamento de infraestrutura do tipo 2. Este cabo de carregamento adaptador é utilizado para conectar uma entrada do tipo 1 no veículo às infraestruturas europeias.

Tipo 2 – carregar na Europa

Cabo de carregamento AC com conector de carregamento de veículo e de infraestrutura do tipo 2 para o mercado europeu  

Cabo de carregamento AC do tipo 2

A Comissão Europeia determinou no início de 2013 a utilização do sistema de carregamento do tipo 2 em conformidade com a norma IEC 62196-2 como padrão uniforme para toda a Europa. O sistema de carregamento AC do tipo 2 suporta, graças à sua geometria, o carregamento monofásico e trifásico. A realização segura do processo de carregamento é controlado através do contacto PP e CP. Os cabos de carregamento com conector de carregamento de veículo e de infraestrutura são fixados com um bloqueio eletromecânico durante o processo de carregamento.

GB/T – carregar na China

Cabo de carregamento em conformidade com o padrão GB/T para o mercado chinês  

Cabo de carregamento AC GB/T

Com o sistema de carregamento AC padronizado de acordo com o padrão GB/T chinês é possível realizar o carregamento com corrente monofásica como com corrente trifásica. Um sistema de alavancas especial existente no conector de carregamento de veículo e de infraestrutura garante um carregamento seguro.

A comunicação do carregamento é realizada através do contacto CC e CP.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Combined Charging System (CCS) Tipo 2

Carregamento na rede de corrente alternada ou carregamento rápido com corrente contínua.


Sistema de encaixe de carregamento CA e CC GB padrão

Carregamento na rede de corrente alternada ou carregamento rápido com corrente contínua.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar