Blocos de placas de encaixe e tomadas de conexão de 19“

Fixação segura e cablagem simples

Fixação segura e cablagem simples

Com os elementos de conexão de 19“ consegue cablar os seus equipamentos de forma simples e segura.

Voltar para Conectores

Categorias

Procurar em Blocos de placas de encaixe e tomadas de conexão de 19“

Exibir todos os produtos dessa categoria

Mais elementos construtivos, mais conexões, mais segurança – a construção de comandos exige soluções inovadoras. Essas conseguimos fornecer. Blocos de placas de encaixe de 19“ para uma proteção segura das suas placas de circuitos impressos. Ou uma flexibilidade total: com tomadas de conexão de 19“ para uma cablagem organizada.

Vantagens

  • Rápida ligação de condutores para tomadas de conexão de acordo com a norma DIN 41617 e IEC 60603-2 (DIN 41612)
  • Cablagem simples dos elementos de conexão graças a ligação por mola e parafuso
  • Acesso confortável graças a ligações de parafuso frontais
  • Fixação estável e segura da placa de circuitos impressos graças ao mecanismo de bloqueio integrado
  • Utilização versátil, pois está disponível para todas as réguas DIN convencionais

Blocos de placas de encaixe de 19“ SKBI

Blocos de placas de encaixe de 19“ em diferentes versões  

Blocos de placas de encaixe de 19“ em diferentes versões

Montagem posterior de uma placa de circuitos impressos? Os blocos de placas de encaixe SKBI são a solução prática:

  • em conformidade com a norma IEC 60603-1/DIN 41617 e IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Montagem em qualquer local do quadro de distribuição e da calha metálica
  • Fixação estável e receção segura das placas Euro (100 x 160 mm) através de réguas guia
  • Cablagem sem problemas com ligação de parafuso
  • Proteção segura da placa de circuitos impressos dentro de caixa isolante estável
  • Proteção contra queda através de patilhas de bloqueio
  • Desbloqueio confortável da placa de circuitos impressos através de ajudas de expulsão

Tomadas de conexão de 19“

Tomadas de conexão de 19“ em diferentes versões  

Tomadas de conexão de 19“ em diferentes versões

As nossas tomadas de conexão de 19“ com ligação por mola ou parafuso na parte traseira foram especialmente desenvolvidas para a utilização nos suportes dos módulos de 19“. Elas estão em conformidade com a norma IEC/EN 60603-2.


Tomadas de conexão de 19“ com ligação de parafuso
Estas tomadas de conexão são adequadas para os conectores de 32 polos do formato D e F:

  • Tomadas de conexão SFLY: tomadas de conexão de parafuso em forma de Y com disposição inclinada dos bornes para uma melhor visibilidade durante a ligação dos condutores.
  • Tomadas de conexão FRONT-SFL: ligações de parafuso frontais para secção transversal do condutor até 2,5 mm2.


Tomadas de conexão de 19“ com ligação por mola
As dimensões e a identificação correspondem aos requisitos do formato D32 de acordo com a norma IEC 60603-2/EN 60603-2.

  • Tomadas de conexão FRONT-ZFL: tecnologia de mola compacta para condutores rígidos e flexíveis até 1,5 mm2.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar