Lista de produtos Réguas de ligação de teste

Filtro

3 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]
novo

Test terminal strip - RSCWE 6-3/4SL - 1029994

Test terminal strip, nom. voltage: 400 V AC/DC, connection method: Ring cable lug, number of connections: 8, number of positions: 4, width: 55.6 mm, height: 80.9 mm, color: gray, mounting type: Insertion in base strip

novo

Test terminal strip - RSCWE 6-3/4SL GN - 1029997

Test terminal strip, nom. voltage: 400 V AC/DC, connection method: Ring cable lug, number of connections: 8, number of positions: 4, width: 55.6 mm, height: 80.9 mm, color: green, mounting type: Insertion in base strip

novo

Test terminal strip - RSCWE 6-3/6SL GN/BU - 1090786

Test terminal strip, nom. voltage: 400 V AC/DC, connection method: Ring cable lug, number of connections: 12, number of positions: 6, color: Green/blue

3 Resultados
 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar