Lista de produtos Barramentos de condutor neutro

Filtro

6 resultados

Neutral busbar - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Neutral busbar, width: 10 mm, height: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Copper, tin-plated, length: 1000 mm, color: silver

Neutral busbar - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

Neutral busbar, width: 10 mm, height: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Copper, tin-plated, length: 2000 mm, color: silver

Neutral busbar - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

Neutral busbar, width: 6 mm, height: 6 mm, material: Copper, tin-plated, length: 1000 mm, color: silver

Equipotential busbar - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Potential busbar, with slotted 6.3/2.8 mm flat connectors, max. 40 A, brass, tin-plated, length: 1 m

Neutral busbar - NLS 3/10 AV 134/134 - 3062870

Angled rail for holding the C-NBB busbar connector

Connection element - C-NBB - 3062883

Busbar connector for fixing the busbar to the NLS 3/10 AV 134/134 angled rail

6 Resultados
 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar